Konfigurerbar distribusjonsarkitektur
Støtter flere bryterrammestørrelser og utgangskonfigurasjoner for å matche applikasjonsbehov. Har plass til opptil 12 150/250AF, 8 400/600AF eller 6 800/1000AF-brytere for fleksibel strømfordeling.
Siemens PDUer leverer fleksibel strømdistribusjon med høy ytelse for datasentre, samlokaliseringsbygg og kantdistribusjoner. De er designet for rask distribusjon og kan konfigureres til stedsspesifikke krav, og hjelper operatørene med å skalere kapasitet raskt, samtidig som de opprettholder pålitelighet, beskyttelse og synlighet på tvers av kritiske belastninger.
Konfigurerbar måling, distribusjonsoppsett og tilkoblingsalternativer bidrar til å tilpasse hver PDU til anleggets krav, samtidig som den støtter vekst med høy tetthet i bedrifts-, hyperskala-, colocation- og kantmiljøer.
Siemens PDUer er bygget på Siemens 3VA støpte kretsbrytere og robust panelkortteknologi, og gir pålitelig og effektiv strømdistribusjon som hjelper til med å holde driftskritiske IT-belastninger i gang.
Innfødt integrasjon med EPMS og BMS via Modbus eller BACnet gir sanntidsovervåking og handlingsbar innsikt i kraftytelse, kapasitet og viktige elektriske parametere.
Effektvurdering | 300-1250 kVA |
Inngangsspenning | 240V, 480V, 600V |
Utgangsspenning | 480/277V, 415/240V, 208/120V |
Kortslutningsvurdering | Opptil 100 KaiC |
Kommunikasjon | Modbus TCP, BACnet IP, SNMP v3 |
Standarder | UL 891 oppført, transformator oppført til UL 1561 |
Støtter flere bryterrammestørrelser og utgangskonfigurasjoner for å matche applikasjonsbehov. Har plass til opptil 12 150/250AF, 8 400/600AF eller 6 800/1000AF-brytere for fleksibel strømfordeling.
Inntektsgradert inngangsmåling med valgfri gren, utgangskrets, strømkvalitet og transformatortemperaturovervåking hjelper operatørene med å forbedre synligheten, overvåke belastningen og ta informerte kapasitetsbeslutninger.
Alternativer for LSI- og LSIG-utløpsenheter er tilgjengelige på tvers av distribusjonsbrytere, noe som hjelper brukere med å tilpasse beskyttelsesstrategien til applikasjonsbehov, samtidig som de opprettholder sikker og pålitelig strømfordeling for kritiske nedstrømsbelastninger.
Med opptil 100 KaiC kortslutningsgrad, luftkjølt konveksjon, topp- eller bunnkabelinngang og utgang, og drift fra 0—40° C, er Siemens PDUer bygget for krevende miljøer og fleksibel installasjon.
Valgfri kontinuerlig varmeovervåking og integrert overspenningsvern gir økt tillit for operatører som ønsker større motstandskraft, utstyrsbevissthet og beskyttelse for kritisk infrastruktur.
Siemens PDUer gir fleksibel, skalerbar strømdistribusjon for datasentre, samlokalisering og kantsteder. Med tilpassbare konfigurasjoner, pålitelig ytelse og avansert overvåking støtter de IT-miljøer med høy tetthet.