Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor PAK Metering?

Siemens PAK Metering leverer fleksible innendørs/utendørs flerposisjonsmålerpakker som forenkler installasjonen og optimaliserer veggplassen. Konfigurasjonene spenner over 2—6 posisjoner med 4/5-kjeve-stikkontakter, leietakerbrytere på opptil 200 A, overliggende eller underjordiske tjenester, og bussklassifiseringer på opptil 1000 A, ideelt for prosjekter med flere familier.

Portefølje:

  • WP - standard modeller uten bypass
  • WEP — EUSERC eller verktøykompatible varianter
  • WPL - spakbypass-modeller
Business professionals reviewing documents together at a table during a meeting.

Viktige fordeler

Fremskynde installasjonen

Kompakte, forhåndsbussede kabinetter og veggmontering forenkler oppsettet og reduserer arbeidskraften på stedet for raskere prosjektlevering.

Konfigurer for hvert verktøy

Velg 2—6 posisjoner, 4/5-kjevekontakter, ring- eller ringløse deksler og overliggende eller underjordiske tjenester for å oppfylle lokale krav.

Stol på velprøvde standarder

UL-listet konstruksjon med ANSI/NEMA-referanser støtter holdbar innendørs/utendørs ytelse og konsistente inspeksjonsresultater.

Utvalgte funksjoner

Kom i gang