Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor velge et integrert sentralbord for mikronett?

Ved å forene kraftdistribusjon og mikronettkontroll til en enkelt, integrert plattform, lar MIS kundene modernisere energistrategien sin samtidig som driftssikkerheten opprettholdes fra første dag. MIS er designet for interoperabilitet, og muliggjør betydelig reduserte ledetider, større tillit til forsyningsselskaper og fleksibiliteten til å utvikle seg etter hvert som energibehovet endres. Siemens samarbeider med kunder gjennom hele livssyklusen — fra tidlig planlegging og engasjement til igangkjøring og langsiktig drift — for å sikre robust ytelse og regulatorisk tillit.

Viktige fordeler

Sømløs integrasjon

  • DER-integrasjonsverktøy, generator, solenergi og batterilagring
  • Leverandøragnostisk tilnærming til DER-integrasjon
  • Intelligent overvåking og kontroll med SICAM A8000
  • HMI 22-tommers berøringsskjerm for intuitiv betjening

Intelligent kontroll og automatisering

  • Automatisk islanding, svart start og funksjonalitet for etterspørselsrespons
  • Sanntidsovervåking og kontroll av fornybar energi, lagring, elbilladere, generatorer og laster
  • Avansert beskyttelse og sikkerhet med SIPROTEC relé

Fleksibel og kompatibel

  • Innendørs (NEMA 1) og utendørs (NEMA 3R) konfigurasjoner
  • Tilgjengelige UL 891-sentralbordkonfigurasjoner
  • UL 3141 Power Control System-klar arkitektur og IEEE 2030.7

Utvalgte funksjoner

Bransjer

Select...

Integrert sentralbord for mikronett i datasentre

Strøm alltid på for oppdragskritiske operasjoner. Datasentre bruker MIS til å integrere strømforsyning, backupgenerering, batterilagring og fornybar energi i en enkelt intelligent plattform. Med sanntidsovervåking, automatisert kontroll og islandingsfunksjoner hjelper MIS med å opprettholde oppetid, støtte økende strømbehov, forbedre energieffektiviteten og redusere risikoen for kostbare strømbrudd.

SIVACON 8PS- lData-system: strøm til morgendagens datasentre, enkelt og plug & play

Vanlige spørsmål