Rask oppretting og rask pauseoperasjon
Opplev rask bryting og rask brudddrift med synlig knivbryterkonstruksjon. Denne designen gir tydelig indikasjon på bryterstatus for økt sikkerhet og pålitelig ytelse.
Våre kraftige sikkerhetsbrytere gir pålitelig kretskontroll og frakobling for forskjellige elektriske systemer. Disse bryterne gir sikkerhet og driftskontinuitet i forskjellige industrielle og kommersielle omgivelser. Forhindre elektriske farer og befeste systemintegriteten med sikker, effektiv strømstyring. Rask «make and break» -drift og synlig bladbytte forbedrer operatørsikkerheten og forenkler vedlikeholdet.

Opplev robust applikasjonsfleksibilitet med våre kraftige sikkerhetsbrytere. Dette sikrer at driften går jevnt og tilpasser seg ulike behov.
Dra nytte av nye optimaliserte kabinetter som gir enklere installasjon. Denne designen effektiviserer installasjonsprosessen, reduserer tid og krefter samtidig som du sikrer en sikker og effektiv elektrisk tilkobling.
Prioriter sikkerhet med våre nye ikke-smeltbare kortslutningsstrømvurderinger. Vi tester og dokumenterer disse for nøyaktighet med 3VA brytere for å levere pålitelig beskyttelse gjennom hele produktets levetid.
Opplev rask bryting og rask brudddrift med synlig knivbryterkonstruksjon. Denne designen gir tydelig indikasjon på bryterstatus for økt sikkerhet og pålitelig ytelse.
Få tilgang til et bredt utvalg av strømstyrke og konfigurasjoner for å dekke ethvert applikasjonsbehov. Våre kraftige sikkerhetsbrytere er tilgjengelige i klassifiseringer 30-1200A, 240V og 600V, med type 1, 3R, 12 og 4X kabinetter.
Bruk våre 200% nøytrale og isolerte bakkesett for systemfleksibilitet. Våre 800A/1200A sikkerhetsbrytere har et synlig vindu for å tilfredsstille lokale byggekoder for anlegg med alternative strømkilder.