Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor generelle sikkerhetsbrytere?

Generelle sikkerhetsbrytere gir pålitelig ytelse for forsyningskretser vurdert 240V AC eller mindre. Bruk disse bryterne i applikasjoner med standard driftskrav og typiske serviceforhold.

Prosjektbehovene varierer, og krever spesifikke bryterkonfigurasjoner for plassbesparende design eller rikelig med ledninger. Vår utvidede serie med generelle sikkerhetsbrytere løser denne utfordringen ved å tilby forskjellige alternativer som tilpasser seg dine unike prosjektkrav.

Den oppdaterte GD Switch-serien er som følger:

• GD Compact-serien

• GD Plus-serien

• GD MAX-serien

Viktige fordeler

Forenkle installasjonen

Dra nytte av økt ledningsbøyningsplass og tangentielle utslag i 100-600A-klassifiseringer. Denne designen fremskynder installasjonen, noe som gjør jobben enklere og mer effektiv.

Få fleksibilitet

Velg brytere i 2- og 3-polet versjoner, tilgjengelig i både smeltbare og ikke-smeltbare design. Velg mellom Type 1- og 3R-kabinetter for å oppfylle dine spesifikke applikasjonskrav.

Øk sikkerheten

Stol på nye kortslutningsstrømverdier (SCCR) for ikke-smeltbare sikkerhetsbrytere kombinert med 3VA-bryterlinjen. Vi prioriterer din sikkerhet og nøyaktighet gjennom hele produktets levetid.

Utvalgte funksjoner