Administrer energiforbruket
Mål, behandle, analysere, lagre og dele energiforbruk og statusinformasjon på tvers av bedriften. Få kontrollfunksjoner og detaljert rapportering for virksomheten din.
Vårt EPMS-programvare (Electrical Power Monitoring System), inkludert WinPM.Net og PowerManager, hjelper deg med å redusere energikostnadene. Det gir kontrollfunksjoner, omfattende strømkvalitetsanalyse og intelligent enhetsadministrasjon.
Kompleks energiforbruk og sikring av strømpålitelighet kan være kostbart. Vår EPMS-programvare løser dette ved å hjelpe deg med å måle, analysere og dele kritiske energidata på tvers av bedriften din. Få innsikt for å ta informerte beslutninger og optimalisere driften.
Implementere omfattende analyse med intelligent måling og administrasjon av beskyttelsesenheter. Dette gjør at du kan optimalisere energiforbruket og driftseffektiviteten.
Overvåk kretser 24 timer i døgnet for å utvikle strategier som unngår avbrudd og kaskadefeil. Denne proaktive tilnærmingen ivaretar forretningsdriften og opprettholder jevn ytelse.
Støtter flere kommunikasjonsprotokoller, inkludert Modbus RTU, Modbus TCP, ION, XML, SNMP, OPC, FTP og PQDIF-kompatible systemer. Dette forener de forskjellige operasjonene dine i ett sammenhengende system.
Mål, behandle, analysere, lagre og dele energiforbruk og statusinformasjon på tvers av bedriften. Få kontrollfunksjoner og detaljert rapportering for virksomheten din.
Integrer sømløst strømovervåkingsenheter fra Siemens PAC-seriemålere, SEM3 og 3VA/3WL/3VL effektbrytere. Bruk hvilken som helst Ethernet eller seriell via gateway for Modbus-enheter, og opprett et enhetlig overvåkingssystem.
Gi detaljert analyse av strømkvalitet, overliggende bølgeformer for å korrelere fase-til-fase-forhold mellom spenninger og strømmer. Finn kilder til transienter, harmoniske eller sags for å muliggjøre korrigerende handlinger.