Forbedret sikkerhet
Vårt lysbuereduserende metalllukkede lavspenningsbryterutstyr beskytter personell under rutinemessige oppgaver. Beskytt enkeltpersoner som utfører oppgaver som bryterdrift eller instrumentlesing.
Siemens Arc Mitigation Low-Voltage Switchgear, Type WL, er en metalllukket koblingsutstyrsløsning. Det gir en ekstra grad av beskyttelse for personell som arbeider i nærheten av energisert utstyr under normale driftsoppgaver. Dette inkluderer aktiviteter som ikke krever fjerning av deksel eller åpning av dører.
Vårt lysbuereduserende metalllukkede lavspenningsbryterutstyr beskytter personell under rutinemessige oppgaver. Beskytt enkeltpersoner som utfører oppgaver som bryterdrift eller instrumentlesing.
Bryterutstyret vårt er UL-oppført og ytelsestestet, klassifisert som lysbuebestandig i samsvar med ANSI/IEEE C37.20.7-2007. Følg strenge sikkerhetsprotokoller for pålitelig drift.
Opplev robust buefeilinneslutning med vårt Type 2B tilgjengelighetsklassifiserte utstyr, som håndterer maksimale interne lysbuekortslutningsstrømmer opp til 100kA ved 508V i 500 ms.