Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor ettermarked og utskifting?

Siemens har en installert base av motorstyringssentre som dateres tilbake til 1964 gjennom oppkjøp. Dette har ført til totalt elleve MCC-modeller installert over hele USA.

Siemen's tilbyr erstatnings- og fornyelsesdeler for å støtte og forlenge produktlevetiden til eksisterende og tidligere generasjons MCC-er for å møte behovene til den bredere kundebasen. MCC-modellene som støttes inkluderer:

  • tiastar
  • Modell 95+
  • Modell 95
  • Modell 90
  • Merke21
  • Systemet 89
  • Klasse 89
  • Mark 2
  • Mark 1
  • Gould 5600
  • Gould 9600

For hjelp til å identifisere MCC, vennligst bruk MCC-produktidentifikasjonsveiledning.

Utvalgte evner

Bestill fornyelsesdeler

Fornyelsesdeler er tilgjengelige via Industry Mall og COMPAS. Disse settene representerer de mest etterspurte fornyelsesdelene for ettermonteringsinstallasjoner i felten. Bruk MCC reservedelskatalog for ettermarkedsfornyelse for å velge de nødvendige elementene.

Be om et tilbud

Leter du etter et MCC-tilbud på ettermarkedet? Vennligst fyll ut online forespørselsskjema og innsendingen din vil bli behandlet av en representant som vil følge opp med deg.

Støttende dokumentasjon

Utsikt støttedokumentasjon for eksempel installasjonsveiledninger, hvitbøker, spesifikasjoner, sertifiseringer og koblingsskjemaer for tiastar lavspenningsmotorkontrollsentre.

Kom i gang