Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Directed Energy Material Extrusion - DEMEX er drevet av LEAM Technologies

LEAM Technologies is a start-up that was spun off from the Technical University of Munich. They offer an industrial edge-based solution to extend large-format 3D printers with temperature monitoring and active control. This makes it possible to process technically demanding plastics such as PEEK or similar with large-format 3D printers in the first place. The technology is mainly used in the energy, automotive, aerospace and general mechanical engineering sectors.

Hvorfor Forbedre lagvedheft i stort format AM?

DEMEX løser problemet med utilstrekkelig lagadhesjon i additiv produksjon i stort format. Systemet bruker lys generert av kraftige lysdioder for å varme opp underlaget lokalt. Lyset er fokusert til et sted foran dysen. Den optimale temperaturen for lagbinding sikres ved grensesnittet uten å risikere stabilitet. På grunn av synlig, bredspektret lys unngår DEMEX lasersikkerhetsforskrifter.
Deler trykt med DEMEX viser isotrope egenskaper for strekkfasthet ettersom den svake grenseflaten mellom lagene elimineres. Teknologien kan brukes med hvilken som helst termoplastisk polymer og er relevant for krevende applikasjoner, der PEEK, PEI, PESU eller andre høyytelsespolymerer behandles.
DEMEX kan ettermonteres på enhver ny eller eksisterende storformat 3D-skriver og integreres ved hjelp av standard kommunikasjonsgrensesnitt.
LEAMs produkt på Siemens Industrial Edge utvider verdiandelen fra Siemens Numerical Control til Edge Computing og kvalitetssikringsprogramvare i fremtidige LFAM-maskiner.

Spot av fokusert lys generert av DEMEX

Fordeler

  • Få isotrope delegenskaper
  • Skriv ut på kalde overflater
  • Overvåk temperaturer under utskrift og lagre for senere analyse

Utvalgte evner

Utforsk ressurser og relaterte produkter

Forutsetninger

En storformat 3D-skriver for DEMEX som skal installeres på

DEMEX-systemmaskinvaren