Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Köttermann Fume Cupboard Control TouchTronic er drevet av Koettermann

Köttermann har produsert fleksible stållaboratorieutstyrsløsninger i nærheten av Hannover i mer enn 75 år. Her lages tilpassede komponenter som forenkler det daglige laboratoriearbeidet, sikrer bærekraftig laboratoriedrift og et trygt miljø. Det tilpassede utstyret inkluderer laboratoriemøbler og avtrekksskap, skap for sikkerhet og farlige materialer samt en rekke medieforsyningsløsninger.
Nasjonale og internasjonale kunder støttes av over 150 ansatte med et allsidig servicetilbud fra planlegging til vedlikehold. Seks salgsselskaper og håndplukkede handelspartnere er distribuert over hele verden for å oppfylle kundenes krav.

Hvorfor Praktisk kontroll av røykskap?

Köttermanns multifunksjonelle TouchTronic-kontrollpanel kombinerer sikker kontroll av avtrekksskap og de nødvendige overvåkingsfunksjonene enda mer effektivt for enklere håndtering. Ergonomisk tilpasset aktivitetene i og prosessene i avtrekksskapet, kan alle funksjoner betjenes med en hånd. Takket være det moderne IPS-panelet kan den klare og lettleste berøringsskjermen betjenes med laboratoriehansker i forskjellige tykkelser. Et lett trykk på fingeren er alt som trengs for å komme inn i ønsket innstilling - overflaten er tilsvarende berøringsfølsom. Et unikt trekk ved den nye TouchTronic er skjermen for farlige stoffer: Tidligere ble farlige stoffer merket på avtrekksskapet med en lapp eller etikett, men nå viser displayet dem digitalt. Brukere velger passende advarselssymboler fra de kjente GHS-forskriftene (Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals) og skriver inn ytterligere kommentarer direkte.

Köttermann Inhouse

Fordeler

  • Ergonomisk: Alle trekkskapfunksjoner kan styres enkelt med TouchTronic
  • Rask Høy prosessorkraft under drift
  • Individuelle Konfigurer funksjoner som passer til arbeidet ditt
  • IPS-berøringsskjerm Høy kontrast skjerm, kan betjenes med hansker
  • Farlig stoffdisplay viser alle synlige farlige stoffer som brukes.
  • Forenkle arbeidshverdagen

Utvalgte evner

Utforsk ressurser og relaterte produkter