Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard er drevet av Koettermann

Köttermann har produsert fleksible stållaboratorieutstyrsløsninger i nærheten av Hannover i mer enn 75 år. Her lages tilpassede komponenter som forenkler det daglige laboratoriearbeidet, sikrer bærekraftig laboratoriedrift og et trygt miljø. Det tilpassede utstyret inkluderer laboratoriemøbler og avtrekksskap, skap for sikkerhet og farlige materialer samt en rekke medieforsyningsløsninger.
Nasjonale og internasjonale kunder støttes av over 150 ansatte med et allsidig servicetilbud fra planlegging til vedlikehold. Seks salgsselskaper og håndplukkede handelspartnere er distribuert over hele verden for å oppfylle kundenes krav.

Hvorfor Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard?

Røykskap trekker ut energikrevende, kondisjonert luft fra laboratoriet. Et godt gjennomtenkt produktdesign bidrar til å redusere driftskostnadene samtidig som det opprettholdes samme sikkerhetsnivå. Köttermann EcoPlus avtrekksskap krever lav luftmengde på grunn av sin spesielle luftteknologi og design. Med en anbefalt, konstant volumstrøm på 275 m³/h per meter avtrekksskapbredde, forbruker lavenergiavtrekksskapet rundt 30 prosent mindre avtrekksluft enn et vanlig avtrekksskap på markedet. Dette sparer opptil 1000 euro i driftskostnader per år. Midtpunktet er den unike strømningsteknologien, som reduserer luftvolumstrømmen samtidig som alle sikkerhetskrav oppfylles. Standardene er tilsvarende høye: i robusthetstesten for å vurdere ytelsen til avtrekksskap er testgasssprengningen til EcoPlus 70 prosent under grenseverdien som kreves av BG RCI for avtrekksskap.

220823_Köttermann Lavgenergieabzug EcoPlus.jpg

Fordeler

  • Reduserer driftskostnadene med opptil 30 prosent avhengig av romforholdene
  • Holdbarhet og bærekraft takket være stål som materiale
  • God plass til apparater takket være spesielt stor innvendig dybde
  • Tilpasset gass, vann og elektrisk utstyr
  • Strømningsoptimalisert avtrekkssystem

Utvalgte evner

Utforsk ressurser og relaterte produkter

Forutsetninger

PCon-planlegging: bestem hvilke funksjoner ditt fremtidige avtrekksskap vil ha.