Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Robotics & AI-Driven Water Quality Intelligence @ Zero CapEX er drevet av KETOS

KETOS er en pioner innen å levere handlingsbar og rimelig vannintelligens til operatører siden 2015 gjennom kraften til robotikk, IoT og AI for å bygge smartere og bærekraftige byer, gårder og næringer. Den automatiserte løsningen med sine tidlige advarsler og prediktiv innsikt er tilgjengelig døgnet rundt for datasynlighet når som helst og hvor som helst for proaktiv datadrevet beslutningstaking. <br/> <br/> <br/> <br/>KETOS har fått trekkraft på tvers av industri, kommuner og landbruk med et bredt utvalg av vannkilder - drikkevann, avløpsvann, prosessvann, grunnvann, overflatevann, produsert vann etc.<br/>KETOS' oppdrag er å transformere hvordan mennesker og bedrifter tenker på vann for å bevare og beskytte denne dyrebare ressursen for fremtidige generasjoner.

Hvorfor Lab Nøyaktig og rimelig vannkvalitetsinnsikt?

KETOS er unik sammenlignet med annen vannkvalitetsinstrumentering i markedet siden den er i stand til å gi kundene selvkalibrering som eliminerer behovet for manuell inngrep, fleksibilitet til å bytte/legge til/fjerne parametere i et system, kontrollere testfrekvensen og operere med en menydrevet tjeneste med over 36+ parametere å velge mellom og imøtekomme ens svingende behov. KETOS har spesialutviklet over 48 metoder for måling med laboratoriepresisjon på tvers av overflatevann, drikkevann, avløpsvann, grunnvann, produsert vann, prosessvann og mer. Med sin banebrytende teknologi i 100% automatisering av prøvetaking, sensing, toveiskommunikasjon, analyse, tidlig varslingssystem og handlingsbar AI-innsikt, er KETOS i stand til å levere data når som helst og hvor som helst ved fingertuppene.KETOS fjerner kostnadene ved vedlikehold, service, kunnskapsramping, reparasjoner, reservedeler, kjøpe forbruksvarer eller bekymre deg for budsjetter for å kjøpe og eget arbeidskrevende, dyrt utstyr.

Fordeler

  • 300%-400% Forbedring i synlighet av data sammenlignet med sonde og manuell testing
  • Min. 40% arbeidseffektivitet oppnådd med manuell prøvetaking og kalibrering eliminert
  • 0 overholdelsesbrudd når de overvåkes av KETOS SHIELD, 24/7 med tidlige advarsler
  • Unngåelse av nedetid på lab, arbeidskraft, materiale, reguleringer, anlegg - driftsbesparelser
  • Omfattende datahåndtering med KETOS+tredjepartsdata for handlingsbar intel
  • Co2-reduksjon, økning i gjenbruk av vann, påfylling av akvifer, behandlingseffektivitet

Utvalgte evner