Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

NX Machine Tool Simulation with true digital twin er drevet av JANUS Engineering

JANUS Engineering er teamet av eksperter som elsker utfordringer. Der andre ser grensene for hva som er mulig, skaper vi løsninger for større effektivitet innen CAD/CAM/PLM. I mer enn 30 år med aktiv bruk av NX har vi fått et unikt vell av erfaring, som vi bruker hver dag som et team og fortsetter å utvide for våre kunder. Slik at gode ideer, perfekte prosesser og de riktige verktøyene skaper morgendagens produksjonsmuligheter.

Hvorfor NX CAM sømløs integrasjon av den virtuelle maskinen?

De viktigste fordelene med True Digital Twin stammer fra det høye nivået av nøyaktighet og autentisitet ved simulering av SINUMERIK CNC-kontrolleren. For 840D SL-kontrolleren tilbyr vi VNCK, en virtuell numerisk kjerne som inkluderer HMI-funksjoner. For den nyeste SINUMERIK ONE-kontrolleren tilbyr vi imidlertid en forbedret løsning med integrert PLC, simulerte stasjoner og et skalerbart oppsett skreddersydd for å passe til det eksisterende miljøet, enten det brukes som et frittstående system eller integrert i NX.

Fordeler

  • Forbedre programmeringen ved å retranslasere sykluser i HMI-grensesnittet
  • Endre programmer og parametere under simuleringen
  • Bruk NC-kode for hvilken som helst kilde, (ekte NC-kode simulering)
  • Spar tid og penger ved å unngå kollisjoner og redusere problemer med den virkelige maskinen
  • Øk produktiviteten ved å flytte innkjøringsoppgaver til jobbforberedelsen
  • Forbedre produksjonsplanleggingen basert på nøyaktige produksjonstider for deler

Utvalgte evner