Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

ioFM - fast and cost effective way to Digital Twin er drevet av ioLabs AG

Vi driver digital transformasjon ved å utvikle smarte digitale løsninger sentrert rundt 3D-modeller basert på BIM- eller GIS-metoder, som fungerer som en enkelt kilde til sannhet (SSOT). Våre automatiserte verktøy forenkler datahåndtering, optimaliserer arbeidsflyter og organiserer ustrukturerte data. Ved hjelp av IOsync og programvare drevet av IOFramework lager vi intuitive verktøy som reduserer kostnader og fremskynder prosjekter. I tillegg støtter vi BIM- og GIS-prosesser for å øke effektiviteten og forbedre planleggingen. Vi gjør digital tvilling for bygninger til våre kunders hverdag.

Hvorfor Digitale tvillinger for fasilitetsstyring fra alle bygningsdata?

IoFM er en minimal-BIM-plattform med to kjernekomponenter: en modelleringstjeneste som forvandler all byggedokumentasjon til FM-klare 3D digitale tvillinger, og en webapplikasjon for visning, utforsking og administrasjon av disse modellene. Støtter planer, CAD, punktskyer og IFC som input. Designet for eiere og operatører av store porteføljer med blandet dokumentasjonskvalitet. ISO 27001 sertifisert med fleksibel hosting inkludert sveitsiske datasentre.

3D-bygningsmodell med romstyringsdata

Fordeler

  • Digitaliser enhver bygning: IoFM gjør det du har (eldre CAD, skannede planer, til og med håndtegnede skisser) til handlingsbare digitale tvillinger. Organisasjoner med dokumentasjon av blandet kvalitet på tvers av porteføljen kan oppnå jevn digital dekning uten kostbar ommåling eller full BIM-adopsjon.
  • Reduser tiden til verdi med modellering som en tjeneste. Bare last opp eksisterende byggedokumenter, og iOLabs leverer en klar-til-bruk FM-modell. Typisk onboarding tar dager, ikke måneder, slik at teamet ditt kan begynne å administrere områder eller spore eiendeler umiddelbart i stedet for å vente på en BIM-implementering.
  • Minimal-BIM-modeller koster en brøkdel av hele BIM-prosjekter å lage og vedlikeholde. Nettleserbasert tilgang eliminerer lisenser for stasjonær programvare. En abonnementsmodell med gjennomsiktig prissetting per rom betyr ingen skjulte kostnader, ideell for organisasjoner som trenger praktiske FM-funksjoner.
  • Forene bygningsdata fra forskjellige kilder (DWG, punktskyer, håndtegnede planer eller kombinasjon av alle) til en enkelt Digital Twin. Enten du administrerer 5 bygninger eller 500, får hvert teammedlem tilgang til den eneste kilden til sannhet via IoFM Webb App. Ingen versjonskonflikter, ingen fildelingskaos, ingen datasiloer.

Utvalgte evner

Case Study

3D-modell av industrielt kompleks med trær

Digitalisering av et flerbygningscampus for armasuisse

I dette prosjektet leverte IoLabs en enhetlig digital modell for et campus med 16 bygninger ved hjelp av IoFMs lette modelleringsmetode. Vi leverte et strukturert datasett i IFC-format.

Virkelige applikasjoner

Select...

Digitalisering av et flerbygningscampus for armasuisse

I dette prosjektet leverte IoLabs en enhetlig digital modell for et campus med 16 bygninger ved hjelp av IoFMs lette modelleringsmetode. Vi leverte et strukturert datasett i IFC-format som integreres sømløst med eksisterende GIS-infrastruktur via Esri.

Ofte stilte spørsmål