Insights Hub FAQ

MindSphere har utviklet seg til Insights Hub
Ta MindSphere-investeringen din inn i fremtiden og dra nytte av den fulle kraften til Industrial Operations X.
Generell
Insights Hub gir produksjonsbedrifter mulighet til å generere handlingsbar innsikt fra eiendeler og driftsdata for å forbedre beslutningstaking for kontinuerlige produksjonsforbedringer.
Det er fire måter å logge på Insights Hub For første gang: 1. Bruk lenken fra din Insights Hub velkomst e-post 2. Hvis du kjenner URL-en til miljøet ditt, skriv den direkte i nettleseren din 3. Du kan bruke det generelle Insights Hub påloggingsnettadresse hvis du ikke husker nettadressen din (bare i offentlig skyinstallasjon): https://siemens.com/insightshub-login. Her kan du se alle miljøene som er tildelt deg. Å nå Insights Hub, velg et av miljøene (også kjent som leietakere). 4. På dokumentasjonssiden eller produktsentersiden finner du et påloggingsalternativ under «Konto» øverst til høyre.
Finn et bredt utvalg av brukstilfeller og suksesshistorier i ressursseksjonen
Brukernavnet og passordet ditt avhenger av identitetsleverandøren (IDP) du bruker. Det finnes flere alternativer for Identity Provider Access. Vår standard IDP-leverandør er Siemens ID. Hvis miljøadministratoren bruker funksjonen Egendefinert IDP, logger du på med det kjente tilgangsvinduet levert av IDP-leverandøren.
Gå til vår Insights Hub Felles skap for støtte. Du kan også kontakte kundestøtt esenteret vårt. Ytterligere informasjon og videoer er også tilgjengelig på dokumentasjonssiden vår.
Velkomst-e-posten vil veilede deg gjennom prosessen med å opprette en Siemens ID. Hvis du allerede har en Siemens ID, bare bruk den for å få tilgang Insights Hub.
Insights Hub er tilgjengelig som offentlig og privat skydistribusjon, avhengig av dine behov.
Insights Hub for offentlig
- sky: Skytjenester og infrastrukturressurser leveres over det offentlige internett og er vert i en gitt datasenterregion (forhåndsdefinert)
- Offentlig sky tilbyr fordeler som lave eierkostnader, automatiserte distribusjoner, skalerbarhet, sikkerhet, katastrofegjenoppretting og pålitelighet.
- Styres av Siemens
Insights Hub for Virtual Private Cloud:
- I det virtuelle private skyområdet definerer, kjøper og lanserer en organisasjon skyressurser i et logisk isolert virtuelt nettverk
- Kunden har full kontroll over det virtuelle nettverksmiljøet, inkludert ressursplassering, tilkobling og sikkerhet
- Kunden vedlikeholder hele infrastrukturen
- Software administreres av Siemens
- Tilgjengelig for Microsoft og AWS
Insights Hub for lokal privat sky:
- I det lokale rommet definerer, kjøper og lanserer en organisasjon infrastrukturressurser i et lokalt nettverk
- Kunden har full kontroll over infrastrukturen og vedlikeholder den Kunden
- administrerer programvare med åpen kildekode
- Software administreres av Siemens
- Tilgjengelig som Rancher
Avhengig av brukstilfellet, er det mange løsninger og apper som er tilgjengelige. For mer informasjon, sjekk ut apper og løsninger på dokumentasjonssiden vår.
Bare organisasjonen din vet dette. Brukere og deres roller er bare synlige for administratoren i organisasjonen.
Ja. Velg Insights Hub for privat sky (LPC: lokal privat sky) eller Insights Hub Cloud Dedicated (VPC: virtuell privat sky) for å sikre at datapolitikker oppfyller kravene i det respektive landet. I tillegg må du sørge for at infrastrukturleverandøren tilbyr de nødvendige tjenestene. Snakk med salgs- og driftsteamet vårt for å bekrefte dette.
Hvis ingen av alternativene fungerer for deg, vennligst kontakt vårt salgsteam, og de vil samarbeide med deg for å finne en løsning.
I Insights Hub For Public Cloud lagres alle data innenfor EU. For Insights Hub for Virtual Private Cloud lagres data i hyperskalerens datasenter etter eget valg. I Insights Hub For Local Private Cloud lagres data lokalt.
Ja, du finner dem på vår videooversiktsside og i de skriftlige opplæringene.
App-utvikling
Du står fritt til å velge hvilket som helst programmeringsspråk som støttes av vertstjenesten din.
Ja, du kan bruke din egen IDE.
Vær vert for applikasjonene dine på den infrastrukturen du ønsker.
Se arbeidsflyten for apputvikling.
Administrer din Insights Hub applikasjoner med Insights Hub DevOps Cockpit, Developer Cockpit og Operator Cockpit.
Ja. Insights Hub støtter utvikling og integrering av plugins i Insights Hub Overvåk.
Nei, Insights Hub fokuserer på applikasjoner som er kompatible med flere leietakere, noe som betyr at programmet bare kjører i produksjonsmiljøet ditt og kun klargjøres til kundene dine gjennom Insights Hub utvikler/operatørfunksjonalitet.
Ja, ta en titt på Github, hvor du kan sjekke ut noen eksempelkode og andre ting. Lær mer
Ja, Insights Hub og Industrial IoT Web Components tilbyr akkurat det.
Ja, den Mendix Akademiet tilbyr flere læringsveier der dette blir forklart i detalj.
.comTilkobling
Ja, du kan bruke maskinvare og programvare som ikke er Siemens som støtter standard kommunikasjonsprotokoller og utvikle en tilkoblingsløsning for å sende data til Insights Hub (Bruker MQTT, MindConnect API, MindConnect LIB og så videre). I tillegg til disse mulighetene, kan mange Siemens maskinvareenheter og programvare allerede enkelt koble seg til Insights Hub, ved hjelp av MindConnect Elements.
Ja. Utvikle maskinvaren din med MindConnect Lib SDK med C-programmering (se her) eller MindConnect API med hvilket som helst programmeringsspråk du velger. Bruk en SDK etter eget valg og koble til Insights Hub med MindConnect MQTT, eller bruk MindConnect Software Agent (MCSA).
Ja. Bruk eksisterende maskinvare og programvare ved hjelp av Insights Hub Tilkobling LIB SDK (se her) for å opprette en gateway.
Du kan også bruke tilkoblingsløsningen Insights Hub Software Agent i maskinvaren for å koble til og sende data til Insights Hub (se her). Den er tilgjengelig for Windows og også som en dockerisert versjon.
Finn opplæringsprogrammer for onboarding-enheter i dokumentasjonsdelen vår. Lær mer
Insights Hub er agnostisk for maskiner. Det finnes en rekke maskinvare- og programvareløsninger tilgjengelig for å koble maskinene dine til Insights Hub. Lær mer
Ja. Bruk S7, OPC UA og MQTT protokoller for toveis kommunikasjon mellom Insights Hub og dine enheter/maskiner på stedet ved hjelp av våre MindConnect-elementer, for eksempel MindConnect Nano og MindConnect IoT 2040. Du kan også bruke MindConnect MQTT for toveiskommunikasjon ved hjelp av den valgte maskinvaren.
All kommunikasjon til og fra Insights Hub er sikret med TLS v1.2.
MindConnect Software Agent, MindConnect Nano og MindConnect IoT 2040 kobler enkelt en Siemens programmerbar logisk kontroller (PLC) til Insights Hub. Det er noen PLC-er, for eksempel S7-1500 og S7-1200 som kan kobles direkte til Insights Hub.
Dette avhenger sterkt av PLC-ene og evalueres fra sak til sak.
like typer data kan lagres: tidsseriedata i vår tidsseriedatabase, ustrukturerte data i en integrert datasjø, filer i fillagringen vår. Andre data, for eksempel loggfiler og hendelser, kan også lagres i Insights Hub.
Det er forskjellige inntaksmuligheter for maskinvare- og programvareløsninger; for eksempel, en IoT-database eller Integrated Data Lake.
For informasjon, se veiledninger eller open source-depoter på GitHub. Lær mer
Det er to måter å sjekke tilkoblingen på: I
- systemverktøyet «Asset Manager», sjekk tilkoblingen til hver påmontert agent/enhet. For detaljert informasjon se dette dokumentet
- Vis innkommende data ved hjelp av programmet Insights Hub Overvåke
Dataintegrasjon og administrasjon
Ja. Bruk MindConnect-integrasjon til å ta med data fra både sky- og lokale systemer inn Insights Hub for videre kontekstualisering, visualisering og avansert analyse.
-Ja. Med Data Contextualization (tidligere kjent som Semantic Data Interconnect (SDI)) er det mulig å korrelere data i en integrert datasjø og tidsseriedata fra maskiner som gir kontekst til dataene dine.
Lagre alle typer data, inkludert strukturerte, semistrukturerte og ustrukturerte data i den integrerte datasjøen.
-Ja. Del S3-ressursene dine med vår integrerte datasjøen.
Ja. Ta med data fra AWS/Azure-lagringstjenester til Insights Hub for kontekstualisering, visualisering og avansert analyse.
-Ja. MindConnect Integration har en funksjon som kalles oppskrifter (konfigurerte integrasjonsflyter) som kan brukes på nytt for forskjellige forekomster av kilde- og destinasjonssystemer konfigurert i en oppskrift.
Ja. MindConnect Integration leser filer fra FTP-serveren din og overfører dem deretter til Insights Hub for kontekstualisering, visualisering og avansert analyse.
-Ja. MindConnect Integration tillater planlegging av integrasjonsarbeidsflyter.
-Ja. MindConnect Integration tillater detaljert overvåking av integrasjonsarbeidsflyter som gir detaljer om statusen deres.
Data Contextualization (tidligere Semantic Data Interconnect (SDI)) er et rammeverk som gjør det mulig for brukere å gi en kontekst til IoT, OT og IT-data ved å etablere et semantisk forhold mellom forskjellige kilder. Et semantisk lag er en abstraksjon av det tekniske implementeringslaget. Det gir innbyggerdatautøvere en enkel måte å forstå dataene på uten å bekymre seg for den tekniske kompleksiteten og implementeringen av den underliggende datakilden. Det semantiske laget presenterer den underliggende datamodellen ved hjelp av kjente domenedefinisjoner (dimensjoner, mål, hierarkier) og lettfattelige termer.
-Ja. Semantic Data Interconnect (SDI) lar deg spørre kontekstualiserte data og bruke spørringssvaret for videre analyse.
-Ja. Spørringssvar fra Data Contextualization (tidligere Semantic Data Interconnect (SDI)) er tilgjengelige over REST grensesnitt og også tilgjengelig som filer i Integrated Data Lake.
Ja. Flere muligheter i Insights Hub, for eksempel systemintegrasjon, transformasjon, orkestrering og kontekstualisering, gir brukerne intuitive måter å designe, utføre og overvåke dataarbeidsflyter på. Visual Flow Creator tilbyr for eksempel en grafisk arbeidsflyteditor som bruker dra-og-slipp til å koble til en samling forhåndskonfigurerte og lokale noder for å utføre en rekke funksjoner.
Ja. Med Insights Hub Monitor og Visual Flow Creator, det er mulig å definere og lagre KPI-er på tidsseriedata i Insights Hub.
Ja. Det er mulig å bruke native verktøy fra Amazon og Microsoft på toppen av Integrated Data Lake. Detaljer er tilgjengelige i Insights Hub dokumentasjon. Lære mer
Foreløpig er det ingen mulighet for å koble lokale dataljøer med Insights Hub Integrert Data Lake. Det er imidlertid mulig å overføre data mellom Insights Hub og lokale datasjøer.
Integrated Data Lake støtter opplasting av opptil 5 GB på AWS-leietakere og opptil 256 MB for Azure-leietakere.
-Ja. Importer tidsseriedataene dine til Integrated Data Lake ved hjelp av importfunksjonen for tidsserier.