Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Inhab® Meter Combination?

Inhab® -målerkombinasjonen med Rapidflx™ hjelper huseiere, entreprenører og byggherrer med å forberede seg på elektrifisering ved å muliggjøre elbillading, solcelleenergi og batterilagring på standard boligtjenester. Dens integrerte sekundære hoved- og fornybarklare design gir en kodekompatibel, fremtidsklar løsning som reduserer installasjonskompleksiteten, unngår kostbare serviceoppgraderinger og støtter stadig økende energibehov.

Siemens Inhab Load Manager-maskinvare vises sammen med smarte strømbrytere, overvåkingstilbehør og mobilapper.

Inhab® - Intelligent habitat for fremtiden

Unngå kostbare serviceoppgraderinger

Aktiver elbillading, solcelleenergi og batterilagring på standard 200A boligtjenester uten å kreve dyre 400A-oppgraderinger.

Bygget for elektrifisering av hjemmet

Støtter økende elektriske krav fra EV-ladere, varmepumper, elektriske varmtvannsberedere, induksjonsapparater og energilagringssystemer.

Mindre maskinvare, mindre arbeidskraft

Alt-i-ett-kabinettet forenkler installasjonen, reduserer ledningskompleksiteten, minimerer utvendig rot og effektiviserer inspeksjonene.

Viktige detaljer

Måleruttaksvurdering

250A nominell målerkontakt

Bussvurdering

225A bussvurdering

Tjenestekompatibilitet

Standard 200A boligtjeneste

Sekundær hoved

Dedikert EV/PV/batteriforsyning

Installasjonsdesign

Enkelt NEC-kompatibelt kabinett

Applikasjoner

EV-lading, solenergi PV, batterilagring

Utvalgte evner