Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

450,000kg Commercial Fully-Automated Vertical Farm er drevet av Infinite Acres

Infinite Acres leverer en integrert, kommersielt bevist vertikal oppdrettsplattform. Vår proprietære teknologi forener miljøkontroll, belysning, automatisering, gjødsling og sanntidsregistrering for å sikre jevn produksjon med høy avkastning året rundt. Med nesten et tiår med validert ytelse på tvers av flere 80 Acres Farms-anlegg, leverer systemene våre pålitelig oppetid og repeterbare resultater. Vi tilbyr også avansert plantevitenskap og FoU-evner — inkludert produksjon av unge planter, sortsoptimalisering og utvikling av avlingsoppskrifter — og tilfører verdi til den plantebaserte ingrediensindustrien gjennom presisjon, renhet og forutsigbar funksjonalitet.

Hvorfor Helautomatisert vertikal gård i kommersiell skala?

Transformer matproduksjonen med Infinite Acres' kommersielle anlegg — leverer 450 000 kg ferske råvarer årlig gjennom et helautomatisert, klimakontrollert system. Denne nøkkelferdige løsningen integrerer såing, dyrking, høsting og emballasje i en sømløs operasjon, og sikrer jevn kvalitet, effektivitet og forsyning året rundt. Markedsapplikasjoner inkluderer: Detaljhandel og matservice, ingrediensproduksjon, farmasi og ernæringsmidler.

Fordeler

  • Ende-til-ende-automatisering: Robotsåing, transplantasjon, høsting og emballasje minimerer arbeidskraft samtidig som påliteligheten maksimeres.
  • Presisjonsdyrking: Patentert klimakontroll, plassbesparende bevegelige benker og sanntidsovervåking gir optimale utbytter.
  • Skalerbar infrastruktur: Spesialbygget for industriell produksjon med modulære utvidelsesalternativer.
  • Matsikkerhet: Kontrollerte miljøer eliminerer forurensningsrisiko og sikrer full sporbarhet.

Utvalgte evner

Virkelige applikasjoner

Select...
80 Acres Farms detaljhandelstilbud

Å dyrke et unikt merke i en konkurransedyktig kategori

I 2025 solgte 80 Acres Farms ± 2 millioner kg (eller ± 9000 MT) ferske råvarer (bladgrønnsaker, urter, mikrogrønnsaker og salatsett)
Lønnsom enhetsøkonomi, syv kommersielle gårder, forsyner > 17 000 supermarkeder i USA, med dyp merkevarelojalitet, bevist av bransjeledende gjentakelsesrater og hastighet.