Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Virtual Commissioning for bevegelseskontroll?

Virtual Commissioning for Motion Control kobler en virtuell maskinmodell til et reelt kontrollsystem for å simulere og validere maskinverktøyets ytelse. Denne tjenesten forkorter igangkjøringstiden i sanntid med opptil 70%, reduserer kostnadene og risikoen for skader ved å oppdage feil tidlig. Dra nytte av rådgivning, implementering og opplæring av Siemens-eksperter uten å investere i programvare eller lisenser.

UTVALGTE EVNER

Forkorte igangkjøringstiden og minimer risikoen

Opptil 70 prosent raskere

Forkorte den virkelige igangkjøringstiden for verktøymaskiner som styres med SINUMERIK eller FANUC med så mye som 70 prosent - samtidig som risikoen for skade reduseres.

Et ikon som representerer tidsbesparende med en klokke og et lyn.

Ingen investering i programvare eller lisenser

Forkorte den virkelige igangkjøringstiden for verktøymaskiner som styres med SINUMERIK eller FANUC med så mye som 70 prosent - samtidig som risikoen for skade reduseres.

Et ikon som representerer investeringsbeskyttelse og konkurranseevne med et skjold og en graf.

Oppdag feil på et tidlig stadium

Feil kan oppdages og korrigeres på et tidlig stadium, slik at brukeren kan planlegge pålitelig og overholde leveringsfrister.

Et ikon som representerer anomalideteksjon med et rødt utropstegn inne i en sirkel.

Risikofri igangkjøring

Risiko for skadereduksjon under reell igangkjøring. Kollisjoner er ikke basert på den virkelige maskinen, men kan oppdages på forhånd på 3D-modellen.

Et ikon som representerer risiko med et rødt utropstegn inne i en trekant.

Motta ekspertrådgivning

Konsulenttjenesten tilbyr et pålitelig estimat av det spesifikke prosjektet når det gjelder gjennomførbarhet og utlegg og tillater behovsbasert beslutningstaking.

Et diagram som viser et fellesskap av eksperter som samarbeider og deler kunnskap.

Implementere og konstruer løsningen din

Våre eksperter håndterer implementering basert på anbefalingene fra konsulenttjenesten. Toppmoderne programvareverktøy brukes til å utvikle en romlig og matematisk modell av maskinens oppførsel.

Et finansingeniørikon med et gir og et dollarskilt.

Få valgfri opplæring

Hvis en raskere leveringstid og raskere innovasjonssyklus på grunn av prosessparallellisering er ønsket ikke bare for spesifikke prosjekter, gir opplæringen av erfarne servicerepresentanter den beste introduksjonen til den omfattende tilnærmingen.

En visuell fremstilling av en dyp blå form med en gradienteffekt, muligens en logo eller et ikon.

Kom i gang