Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Trening for SINUMERIK CNC?

Fremskynde innovasjon ved å få kunnskapen til å bruke SINUMERIK effektivt og trygt. SITRAIN-treningene for CNC-systemet SINUMERIK støtter den digitale transformasjonen av bedriften din. Lær å maksimere maskinverktøyets ytelse og effektivisere produksjonsprosesser med bransjeledende kontrollløsninger, fra grunnleggende drift og igangkjøring til sikkerhetsintegrasjon og avansert programmering. SITRAIN støtter deg med et bærekraftig SINUMERIK læringstilbud i ulike og innovative læringsformater og samler dermed behovene til elever og kravene til innovative selskaper.

673d123d-98cf-4694-b8b2-333e5d588fef-SINUMERIK-ONE-1280x720

Viktige fordeler

Lær med spesialtreningsutstyr

Lær med spesialutviklet treningsutstyr for SINUMERIK, som gjør at du kan sette SINUMERIK i drift, vedlikeholde det, skrive NC-programmer og operere effektivt og trygt.

Tren med produsenten

De erfarne og sertifiserte SITRAIN-ekspertene utvikler kursene parallelt med nye produkter eller produktversjoner — og gjør SINUMERIK trainingene oppdaterte når det gjelder tid, innhold og gjennom ulike læringsformater.

Forbedre kunnskapen din praktisk

Teori og praksis for varig kunnskap - få førstehåndsinntrykk av ytelsen til enhetene og tilhørende programvare og bruk direkte det du har lært under en av de mange praktiske øvelsene.

Utvalgte kurs