Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Loading application...

Hvorfor Trening for SIMATIC HMI?

Siemens SIMATIC HMI (Human Machine Interface) produkter er det intelligente svaret på stadig mer komplekse prosesser og høyere krav til funksjonaliteten til maskiner og systemer. Med SITRAIN-kurstilbudet for SIMATIC HMI kan du bygge visualiseringer av høy kvalitet i WinCC Unified, WinCC V8 og WinCC i TIA Portal, akselerere igangkjøring og gjøre kraften til panelene og kjøretidssystemene til et konkurransefortrinn. Enten du er nybegynner eller ekspert — få kunnskapen du trenger for å lage prosjekter med HMI-paneler og WinCC runtime-system.

Viktige fordeler

Kompetanse direkte fra produsenten

Få ferdighetene som trengs for å lage robuste HMI-visualiseringer og operere trygt på tvers av enheter og kjøretider, noe som forbedrer brukervennlighet og oppetid.

Øv deg på moderne HMI-plattformer

Bruk de nyeste funksjonene til din fordel: Tren på SIMATIC WinCC Unified, WinCC V8 og WinCC i TIA Portal for å holde deg oppdatert på de nyeste funksjonene til WinCC-systemer.

Lær hvordan du bygger visualiseringer med fleksible formater

Med SITRAIN HMI-kursene kan du lære i et virtuelt eller ekte klasserom, på faste datoer og klokkeslett eller i eget tempo og på forespørsel, eller gjennom en modulær tilnærming som kombinerer instruktørledede nettmoduler og selvlæringsmoduler.

Utvalgte kurs