Hvorfor bruke Industrial Edge Virtual Device?
Industrial Edge Virtual Device (IEVD) er en programvarebasert Industrial Edge Device som kjører som en virtuell maskin på standard virtualiseringsplattformer.
IEVD gjør det mulig for kunder å utnytte sin eksisterende virtualiseringsinfrastruktur (VMware ESXI/vSphere, Microsoft Hyper-V, Red Hat OpenShift, Nutanix AHV/AOS) for Industrial Edge-arbeidsbelastninger, og støtter fleksibel skalering og rask distribusjon av edge computing-funksjoner i industrielle miljøer.
Det virtuelle maskinbildet er basert på Linux Debian og Industrial Edge Device Kit (IEDK).
Viktige fordeler
Utnytt fordelene med standard IT-infrastrukturer
- Kjører som virtuell maskin på standard virtualiseringsplattformer
- Konfigurerbar ressursallokering: vCPUer, minne, diskstørrelse og VNIC-er
- Rask tilgjengelighet av storskalerte oppsett for test, demonstrasjon og simulering
Sikre Industrial Edge-kompatibilitet
- Full funksjonell kompatibilitet med fysiske Industrial Edge-enheter
- Integrert Industrial Edge Runtime for distribusjon og administrasjon av Industrial Edge Apps
- Administrert gjennom Industrial Edge Management (IEM)
Aktiver sentraliserte og aggregerte kantscenarier
- Dataaggregering fra flere maskiner/produksjonslinjer
- Analyser på anlegg og bedriftsnivå
- Gateway for skytilkobling eller forbehandlingsoppgaver
Utvalgte funksjoner
Fleksible Compute Resources
vCPU kjerner1 - 8 (konfigurerbar)
Minne (RAM) 2 GB - 64 GB (konfigurerbar)
Virtuell diskMin. 15 GB (utvidbar)
NettverksgrensesnittMin. 1 vNIC (konfigurerbar)

Brukes på de fleste vanlige hypervisorer
VMware vSphere/ESXI≥ V7.0
Microsoft Hyper-V≥ Windows Server 2019
Red Hat OpenShift ≥ V4.17

Innebygd sikkerhet på IT-nivå
- Ingen eksterne grensesnitt eller åpne porter utover Industrial Edge-plattformavhengigheter
- Integritetsvalidering for oppdateringsdistribusjon
- Stoler på sikkerhet på hypervisor-nivå for fysisk inntrengingsbeskyttelse

Komme i gang med Industrial Edge Virtual Device
Hva er inkludert?
- Installere og betjene én (1) forekomst av Industrial Edge Virtual Device
- Tildel opptil 8 vCPUer og 64 GB minne
- Bruk den medfølgende Industrial Edge Runtime