Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor velge Getting Started with Production Optimization?

Start Industrial Edge-reisen og maksimer utstyrets effektivitet med automatisert rapportering om KPI-er som produksjonskvalitet eller gjennomstrømning. Med denne pakken vil du:

  • Få raskere innsikt i KPI-er som produksjonskvalitet og gjennomstrømning ved å erstatte manuelt opprettede Excel-dashbord med automatisert rapportering
  • Få gjennomsiktighet til din generelle utstyrseffektivitet (OEE) umiddelbart etter oppstart

OEE-gjennomsiktighet med Industrial Edge åpner muligheter for flere bruksområder, for eksempel forbedring av energistyring eller reduksjon av nedetid i verkstedet, for å oppnå optimal effektivitet fra ditt eksisterende verksted.

Viktige fordeler

Koble sømløst til nettverket

Få fart på den første installasjonen av Industrial Edge-systemet ved å bruke Quick Setup-verktøyet. Verktøyet hjelper deg med å enkelt koble til OT-nettverket ditt, slik at du kan analysere maskindataene dine og få gjennomsiktighet.

Administrer maskiner med den medfølgende enheten

Administrer 3—5 maskiner med Industrial Edge-enheten i produksjonsoptimaliseringspakken, avhengig av datamengden som genereres. Hvis du har flere maskiner på verkstedsgulvet, kan du utvide med flere datapakker.

Utvikle tilpassede apper raskt

Utvikle tilpassede applikasjoner for produksjons- eller forretningsprosesser ved hjelp av Mendix, en lavkodeplattform. Arbeid med forhåndsbygde industrielle komponenter du kan konfigurere gjennom Mendix Marketplace, eller sette sammen standardelementer.

Utvalgte funksjoner

Komme i gang med produksjonsoptimalisering

Denne produksjonsoptimaliseringspakken drives av et installasjonsverktøy. Du kan få tilgang til den via nedlastingsseksjonen Industrial Edge Hubs. Slik bruker du installasjonsprogrammet og hva er mulighetene for å støtte din onboarding med Industrial Edge er beskrevet her: Industrial Edge-veiledninger