Siemens enhetsportefølje
SIMATIC IPC127E Industrial Edge
Viktige funksjoner:
- CPU: Intel® Atom™ E3940
- Minnefritt for Edge-apper: 2,2 GB RAM
- Lagring gratis for Edge-apper: 96,1 GB
- Grensesnitt: 4x USB 3.0, 3x Gbit Ethernet (ekst. Versjon)
SIMATIC IPC227E Industrial Edge
Viktige funksjoner:
- CPU: Intel® Celeron™ N2930
- Minnefritt for Edge-apper: 6,3 GB RAM
- Lagring gratis for Edge-apper: 198,3 GB
- Grensesnitt: 2x Gbit Ethernet, 1x USB 3.0, 3x USB 2.0, 1x DisplayPort
SIMATIC IPC227G Industrial Edge
Viktige funksjoner:
- CPU: Intel® Atom™ X6413E
- Minnefritt for Edge-apper: 6/14 GB RAM
- Lagring gratis for Edge-apper: 198/396 GB
- Grensesnitt: 3x Gbit Ethernet, 4x USB 3.1
SIMATIC IPC427E Industrial Edge
Viktige funksjoner:
- CPU: Intel® Core™ i5-6442EQ
- Minnefritt for Edge-apper: 14,4 GB RAM
- Lagring gratis for Edge-apper: 198,3 GB
- Grensesnitt: 3x Gbit Ethernet, 4X USB 3.0, 2x RS232/485
SIMATIC IPC847E Industrial Edge
Viktige funksjoner:
- CPU: Intel® Xeon™ E-2278GE
- Minnefritt for Edge-apper: 127 GB RAM
- Lagring gratis for Edge-apper: 858,7 GB
- Grensesnitt: 6x USB 3.1 (2x Type C), 2x USB 3.0, 3x Gbit Ethernet (IE/PN)
SIMATIC IPC BX-21A Industrial Edge
Viktige funksjoner:
- CPU: Intel® Atom™ X6413E
- RAM: 6/16 GB DDR4
- Lagring: 128/256/512 GB og 1 TB SSD
- Grensesnitt: 3x Gbit Ethernet
- Security: TPM 2.0
SIMATIC IPC BX‑39A Industrial Edge
Viktige funksjoner:
- CPU: Intel® Xeon™ W‑11155/1155/11865 MLE
- Minnefritt for Edge-apper: 6/14/30 GB RAM
- Lagring gratis for Edge-apper: 198/396 GB
- Grensesnitt: 4x Gbit Ethernet, 4x USB 3.2
SIMATIC IPC BX‑59A Industrial Edge
Viktige funksjoner:
- CPU: Intel® Core™ i9-13900E
- Minnefritt for Edge-apper: 30 GB RAM
- Lagring gratis for Edge-apper: 900 GB
- Grensesnitt: NVIDIA® L4 GPU (26 GB DDR6), 4x Gbit Ethernet (IE/PN), 2x 10 Gbit fiber
SIMATIC IOT2050 Industrial Edge
Viktige funksjoner:
- CPU: ARM Cortex-A53
- Minnefritt for Edge-apper: 1 GB RAM
- Lagring gratis for Edge-apper: 5 GB
- Grensesnitt: 2x Gbit Ethernet, 2x USB 2.0

SIMATIC HMI enhetlig komfortpanel
Viktige funksjoner:
- Minnefritt for Edge-apper: 768 MB
- Lagring gratis for Edge-apper: 512 MB
- Grensesnitt: 2x RJ45 (separate IP-adresser), 4x USB 3.0

Industrial Edge Virtual Device
Viktige funksjoner:
- Skalerbar ressursallokering
- Kompatibel med maskinvare Industrial Edge-enheter
- CPU: Konfigurerbar, begrenset til 8 virtuelle CPU
- Minnefritt for Edge-apper: Konfigurerbar, begrenset til 64 GB RAM
- Lagring gratis for Edge-apper

Industrial Edge egen enhet
Viktige funksjoner:
- Kjører på x86_64-plattformer som er validert for kompatibilitet før installasjon
- Utnytter tredjeparts maskinvare for å redusere barrierer i Industrial Edge Ecosystem
- CPU: ubegrenset
- Lagring gratis for Edge-apper: ubegrenset
SCALANCE LPE9413
Viktige funksjoner:
- Driftssikkerhet, redundant strømforsyning, vifteløs
- Fiberoptiske eller kobberporter
- USB og CLP for høye datavolum
- CPU: Siste CPU, ARMv8 4-kjerne
- Minnefritt for Edge-apper: ~ 3 GB RAM
- Lagring gratis for Edge-apper: ~ 31 GB
SCALANCE LPE9433
Viktige funksjoner:
- Utvidet bruk av nettverksinfrastruktur.
- CPU: 64-Bit ARMv8 A53 (4 kjerner)
- Minne: ~ 7 GB RAM
- Lagring: ~ 31 GB eMMC (PSLC)
- Grensesnitt: integrert i bryteren med 3x intern Ethernet (2x 1 Gbit/s, 1x 10 Gbit/s)
Åpne standarder, smartere edge
Med Industrial Edge støtter Siemens Open Industry 4.0 Alliance for å fremme interoperable, standardiserte edge computing-løsninger — noe som muliggjør sikker og fleksibel databehandling rett ved kilden.

Enheter fra andre leverandører

Weidmüller UC20-M3000
Viktige funksjoner:
- CPU: Dualcore ARM Cortex A53
- Minne: 2 GB RAM
- Lagring: 16 GB
- Grensesnitt: 2x USB 3.0, 2x Gbit Ethernet

Weidmüller UC20-M4000
Viktige funksjoner:
- CPU: Quadcore ARM Cortex A53
- Minne: 4 GB RAM
- Lagring: 16 GB
- Grensesnitt: 2x USB 3.0, 4x Gbit Ethernet

Novakon NPP-serieoppføring
Viktige funksjoner:
- CPU: Intel® Celeron J6412
- Skjerm: 15,6", 21,5 «
- Minne: 8 GB RAM (opptil 32 GB)
- Grensesnitt: 4x COM, 5x USB (4x 3.2 Gen1, 1x 2.0), 2x Gbit Ethernet

Novakon NPP-serien Effektiv
Viktige funksjoner:
- CPU: Intel® N97-prosessor
- Skjerm: 15,6", 21,5 «
- Minne: 8 GB RAM (opptil 16 GB)
- Grensesnitt: 2x COM, 6x USB (2x 3.2 Gen1, 2x 3.2 Gen2, 2x 2.0), 2x 2,5 Gbit Ethernet