Hvorfor Tessent Silicon Executable?
Tessent Silicon Executable (TSE) oppnår lavere testkostnader, raskere mønsterforberedelse og akselerert feilsøking og diagnose ved å bruke høyhastighetsgrensesnitt og innebygd designkunnskap.

Tessent Silicon Executable (TSE) oppnår lavere testkostnader, raskere mønsterforberedelse og akselerert feilsøking og diagnose ved å bruke høyhastighetsgrensesnitt og innebygd designkunnskap.

TSE bruker PCIe og USB for å oppnå høyere båndbredde sammenlignet med typiske digitale grensesnitt, ved hjelp av In-System Test og Streaming Scan Network (SSN) for å gi en integrert, effektiv testtilgangsmekanisme.
TSE leser mønstre skrevet av Tessent Shell direkte, noe som eliminerer mønsterkonvertering for testeren og 100% mønstergjenbruk ved ATE, SLT og benk, noe som gir produktivitetsgevinster for design å teste.
TSE forstår og omkonfigurerer SSN fullt ut; sviktende kjerneidentifikasjon, kjernetest og automatisk genererte feillogger for automatisert testutstyr kan leses direkte av Tessent Diagnosis for rask analyse.
Programvaren er designet for optimal protokollmønsterlevering, og minimerer overhead med en flertrådet arkitektur. I samarbeid med store ATE-leverandører fungerer det sømløst i deres testmiljøer, inkludert støtte for flere nettsteder.

Endre og fange viktige forhåndsdefinerte deler av testmønstrene. Ideell for varierende parametere på enheten og fange instrumentavlesninger. Det som tidligere krevde flere mønstre kan nå oppnås med parametere brukt på testtidspunktet på testeren, noe som forenkler design til testerprosessen.

TSE leveres med muligheten til å maskere OcComp-kjernebidrag i SSN-statusgrupper, oppdateringsmønsterdata, ombestille og fjerne nyttelast og kartlegge feil til kjerneforekomster med både OCComp og testersammenligning. Alt dette kan gjøres fra testprogrammet uten å gå tilbake til design for nye mønstre.