Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Tessent MissionMode?

Tessent MissionMode er den eneste kommersielle løsningen som gir infrastrukturen for systemprogramvarebasert tilgang til alle test- og diagnosefunksjoner integrert i en bilbrikke.

Fleksibel testarkitektur i systemet

Gir tilgang på systemnivå med lav ventetid til alle testressurser på brikken for online test og diagnose. Det hierarkiske nettverket av skanneinnsettingsbitsvitsjer muliggjør kommunikasjon til de distribuerte testressursene.

Sanntids testkontroll

Tessent MissionMode-kontrolleren kan konfigureres til å fungere i to forskjellige moduser - CPU-tilgangsmodus og direkte minnetilgangsmodus (DMA).

ISO 26262-sertifisert

Tessent MissionMode leveres med en ISO 26262-kvalifiseringsrapport for programvareverktøy som gir det nødvendige beviset på verktøyets egnethet for ISO 26262-relaterte oppgaver.

Spør en ekspert - Mann og kvinne som har en konsultasjon på et kontor.

Klar til å lære mer om Tessent?

Vi står klar til å svare på spørsmålene dine.