Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor bruke Tessent In-System Test?

Tessent In-System Test gir innebygd maskinvare og nødvendig programvare for å muliggjøre anvendelse av deterministiske testmønstre av høy kvalitet samtidig som testtiden reduseres sammenlignet med tradisjonell logikk BIST.

Aktiverer adaptiv test

Deterministisk test i systemet lar deg endre testmønstre etter hvert som nye feil og feilmodeller dukker opp eller etter hvert som testinnholdsbehov endres.

Fungerer med Tessent SSN

Testkontrolleren i systemet henter data fra bussgrensesnitt, driver Streaming Scan Network-bussnettverket internt for å bruke skannedatapakker til kjerner for testing, senker testtiden og forbedrer effektprofilen under testen.

Gjenbruker testmønstre

Gjenbruker eksisterende testinfrastruktur på brikken for å målrette latente, intermitterende, tilfeldige eller aldersrelaterte feil i løpet av produktets levetid ved å muliggjøre gjenbruk av IJTAG- og SSN-baserte mønstre for applikasjoner i systemet.

Reagerer på stille datafeil

Leverer helautomatiserte maskinvare- og programvarefunksjoner som trengs for å reagere på aldring og miljøfaktorer som manifesterer seg som lydløse datafeil/korrupsjon. Testinnhold kan endres etter hvert som testkravene utvikler seg.

Test hva som helst, hvor som helst, når som helst

Identifiser feil gjennom enhetens levetid. Fra wafer til felt, sørg for null-defektkvalitet og kontinuerlig pålitelighet. Tessent In-System Test tilbyr en omfattende, skalerbar og fleksibel løsning for fullstendig livssykluskvalitet med HSIO-basert testlevering og avanserte feilmodeller.

Bilde av en silisiumskive med flere nyanser av blått som reflekterer av den.

Aktiverer deterministiske testmønstre av høy kvalitet

Tessent In-System Test (IST) ble lansert på ITC 2024 og kompletterer Tessent Streaming Scan Network (SSN) og forbedrer muligheten til å brukes i et miljø i systemet, i felten, og utvider dermed den avanserte teknologien Tessent SSN tilbyr. Designere kan bruke innebygde deterministiske testmønstre (EDT) generert ved hjelp av Tessent SSN-programvare gjennom SSN-bussen direkte ved hjelp av testkontrolleren i systemet.

Bruke deterministiske testmønstre av høy kvalitet

Tessent In-System Test integrerer deterministisk test i systemet (IS-EDT) med Tessent Streaming Scan Network for å gjøre det mulig for brukere å kjøre deterministiske mønstre i systemet. Selv om etterspørselen etter IS-EDT-mønstre er kritisk i bilindustrien, kommer denne teknologien også til gode for datasenter og nettverksdesign. Denne artikkelen skisserer hvordan Tessent In-System Test oppfyller behovene for testing i systemet og i felten.

glødende mikrochip
datasenter

Se IST-webinaret

Se webinaret på forespørsel Forbedre testkvaliteten i systemet med deterministisk test i systemet.