Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Tessent Sikkerhet og sikkerhet

Forbedre sikkerheten

Reduser risikoen og oppfyll de nødvendige sikkerhetsstandardene med omfattende systemtester og feilgraderingsløsninger. Disse sikrer at produktet ditt fullt ut samsvarer med de sikkerhetskritiske applikasjonene det ble designet for.

Casestudie

NXP bruker Tessent for å lette funksjonell sikkerhet

Lær om Arjen Bakkers, Senior DFT-ingeniør ved NPX, erfaring med å bruke Tessent Hybrid TK/LBIST test i systemet for å lette funksjonell sikkerhet (ISO26262) på en Automotive Zonal Ethernet-bryter. Oppdag hele banen fra spesifikasjon til implementering ved hjelp av Tessent Hybrid TK/LBIST flow og Tessent Mission Mode-kontrolleren med et APB-grensesnitt.

En digital illustrasjon av en skrellet løk med lag som representerer en digital tvilling til bilindustrien.

Hvordan Tessent forbedrer sikkerheten

Lee Harrison, direktør for produktmarkedsføring for Tessent, forklarer hvordan Tessent-teknologier kan redusere risiko og øke sikkerheten ved å hjelpe bilkunder med å oppfylle nødvendige sikkerhetsstandarder, inkludert ISO26262-sertifisering.

Etter hvert som behovet for samsvar og bevis for at samsvar vokser, er den teknologien som gir et veldig lavt nivå av åpenhet og forståelse av systemet viktig.
Siraj Shaikh, Professor i Systemsikkerhet, Universitetet i Swansea
Illustrasjon av en hengelås med blå og grønn bakgrunn og et kretskort tegning på hengelåsen.

Utforske utfordringene innen bilcybersikkerhet

Lytt til Siraj Shaikh, professor ved Swansea University, utforsk utfordringene innen bilsikkerhet.