Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Tessent Embedded Analytics

Tessent UltraSight

Fremskynd feilsøking, validering og optimalisering av komplekse flerkjernesystemer på chip (SoC) ved å utnytte innebygd, ikke-påtrengende instrumentering. Du kan deretter observere hva som skjer i designet når programvare kjører på systemet.

Fremskynde feilsøking, validering og optimalisering

Fremskynde feilsøking, validering og optimalisering av komplekse flerkjerners SoC-er. Feilsøking og programvareingeniører kan utnytte innebygd ikke-påtrengende instrumentering som bussmonitorer, nettverk på brikke (NoC) -skjermer og CPU-feilsøkingsmoduler. Dette gjør at de kan observere designet når operativ programvare kjører på systemet. Instrumentene muliggjør fullstendig trafikksynlighet på transaksjonsnivå på busser med et bredt spekter av målinger, analyser og statistikkinnsamling. Disse verktøyene er alle svært konfigurerbare og inkluderer stilkontroller og avhengigheter med «logisk analysator», lokal buffering og kryssutløsing. Instrumenteringen er tilgjengelig via standardgrensesnitt som JTAG, USB2 eller USB3.

Hvitbok

SoC-feilsøking: Behovet for synlighet

Software gir mye av funksjonaliteten til et bredt spekter av enheter og systemer. Softwarekvalitet - og hvordan programvaren samhandler med maskinvaren den kjører - er avgjørende.

IC-emballasjedesign holdt av robotarm
Videoer

Systemomfattende funksjonell overvåking

Kompleksiteten til moderne SoC-er krever en systemomfattende tilnærming til feilsøking, validering og optimalisering. Tessent UltraSight er en skalerbar løsning som integrerer innebygde maskinvarefunksjonelle skjerm-IP-er på brikken med en vertsbasert SDK og et funksjonelt overvåkingssystembyggerverktøy, en kombinasjon som gir handlingsbar synlighet i et systems oppførsel under reelle programvarelaster, og akselererer tiden til markedet.

Hvitbok

Optimalisering av SoC-ytelse med Embedded Analytics

Bli oppdatert på de viktigste trendene som påvirker teknologibransjen. Du vil lære hvordan Tessent Embedded Analytics kan bidra til å optimalisere SoC-ytelsen, og gjøre kompleksitet til et konkurransefortrinn.

Mann bruker teknologi for å lage en gjengivelse
Casestudie

Hvordan Picocom optimaliserer 5G SoC-er og nettverk med Tessent

Se mens Peter Claydon, president for Picocom, forklarer hvordan Tessent Embedded Analytics gir ikke-påtrengende overvåking og innsikt som brukes til å optimalisere Picocoms 5G småcellenettverk SoC-er.

Studenter som jobber ved datamaskiner i et klasseromslaboratorium
Elektronisk brikke

Øk SoC feilsøking/optimalisering ved hjelp av innebygd programvare

Oppdag hvordan innebygd programvare kan gi et overlegen alternativ til å hente ut innsikt fra skjermer på brikken

les mer