Intelligent tilpasset IC-verifisering
Solido IP Validation Suite
Bransjens første ende-til-ende silisium IP-kvalitetssikring for IC-design. Solido IP Validation-pakken tilbyr den raskeste, mest omfattende integrerte IP-valideringsløsningen, og gir komplett, sømløs IP QA fra design til tape-out, på tvers av alle designvisninger og IP-revisjoner.
Ta kontakt med vårt salgsteam 1-800-547-3000

Hvorfor Solido IP Validation Suite?
Solido IP Validation Suite gir den raskeste, mest omfattende silisium IP-kvalitetssikringen for IC-design. Den integreres med bransjeledende løsninger for å gi komplett, sømløs IP QA fra designtapeout start til slutt, og sikrer en IP-utgivelse av høy kvalitet ved hver iterasjon.
Solido Crosscheck
Komplett IP QA for IP-validering i visning og tverrvisning
- Omfattende rammeverk for IP-validering med 300+ IP QA-kontroller
- Fremskynder behandlingstiden for design og forbedrer silisiumkvaliteten ved å identifisere potensielle IP-problemer tidlig i flyten
Solid IPDelta
Skalerbar, repeterbar og omfattende versjon til versjon IP QA-løsning
- Fremskynder IP-revisjonssykluser ved å bekrefte forventede endringer og identifisere uventede endringer
- Sikrer IP-revisjon av høy kvalitet ved hver iterasjon
Kundetilbud
«Renesas minne-IP støtter et bredt spekter av driftsforhold. For raskt og omfattende å sikre påliteligheten til disse minne-IP-ene, har vi brukt Solido IP Validation Suite, som enkelt kan tilpasses for å møte våre krav. Våre tilpassede regler har bidratt til å forbedre kvaliteten på minne-IP-ene våre.»
Shuji Katayama, Renaissance
«Solido IP Validation Suite gir en omfattende QA-løsning. Den har robuste kryssvisningskontrollfunksjoner som forenkler og forbedrer QA-effektiviteten, og er veldig brukervennlig og tilpassbar. Solido IP Validation Suite leverer nøyaktigheten som kreves for bibliotekleveranser, og tilpassbarhet for å møte våre skreddersydde behov.»
Ming Fatt Yee, Maxlinear
«Med et omfattende sett med produksjonsprøvede valideringskontroller har Solido IP Validation Suite gjort det mulig for våre QA-team å oppnå et høyere dekningsnivå samtidig som utviklingsteamene våre kan gjøre mer på kortere tidsplan. Løsningen er nå en integrert del av vår QA-metodikk, slik at vi kan levere differensierte sluttprodukter med selvtillit og smidighet.»
Amr Shehata, Mixel
«Solido Crosscheck sikrer full dekning og konsistens mellom IP-visninger, ved å utnytte et omfattende og tilpassbart sett med IP-valideringskontroller for produksjon. Solido IP Validation Suite er en integrert del av Rivos IP QA-metodikk og gjør det mulig for oss å sikre at IP-problemer oppdages tidlig og at de endelige designene oppfyller de høyeste QA-beregningene.»
Hema Ramamurthy i Rivos
«Adopsjonen av Solido IP Validation Suite har gjort det mulig for oss å akselerere IP QA-prosessen betydelig. Med denne løsningen har vi tilgang til et helt IP QA-rammeverk som dekker valideringskontroller på tvers av et bredt spekter av designvisninger, alt i en automatisert og tilpassbar flyt. Som leverandør av avanserte halvlederminneteknologier er det viktig å oppnå kvalitetssikring av våre leveranser med kortere leveringstid når vi bringer nye Weebit ReRAM IP-moduler på markedet.»
Ilan Sever, Weebit Nano