OVERSIKT
Solido Characterization Suite
En pakke med AI-drevne bibliotekskarakteriseringsverktøy som leverer raske løsninger med kompromissløs nøyaktighet. Effektiviser karakteriseringsflyter gjennom robust verifisering, veiledning for IP-valg, og reduserer kjøretiden betydelig samtidig som du sikrer produksjonsnøyaktige modeller og statistiske data.

Viktige funksjoner
Solido Characterization Suite
Solido Characterization Suite fungerer med alle eksisterende karakteriseringsløsninger for standardceller, iOS, minner og tilpassede celler og støtter alle.lib-datatyper, inkludert timing, strøm, støy og variasjon, og støtter alle.lib-datastrukturer som NLDM, CCS, LVF og Moments.
Solido Analytics
- Omfattende .lib-verifisering i timer i stedet for uker
- Finner problemer som ikke kan oppdages av tradisjonelle kontroller
- Støtter hundrevis av standardkontroller og tilpassede kontroller
- Sammenligner alle biblioteksberegninger og oppsummerer informasjon for brukeren
- Støtter tilpassede plott med brukerdefinerte funksjoner og variabler

Solido Generator
- Bruker AI for å akselerere karakterisering
- Produserer nye PVTs .libs på få minutter, 100x+ raskere enn SPICE
- Fungerer med .libs som input; trenger ikke SPICE-simulering eller karakteriseringskalibrering
- 2x+speedup for karakterisering på tvers av alle PVT-er

Solido Library Profiler
- Informert bibliotekvalg basert på PPA-krav
- Smart automatisk justering av.lib-data mellom biblioteker
- PPA analyse av biblioteker med interpolasjon, plott og rapporter

Solido Characterizer
- Solidos avanserte statistiske teknikker leverer effektiv og nøyaktig LVF
- AI i sløyfen for akselerasjon på tvers av PVT-er
- Optimalisert med Solido Simulation Suite-teknologier
- Direkte integrasjon med Solido Analytics for strømlinjeformet kvalitetssikring

Solido-karakterisering Generativ AI
- GUI-assistent: Fremskynder designsykluser ved å gi verktøyspesifikk veiledning og feilløsning når det trengs
- Logganalysator: Finner feil og anbefaler rettelser ved å analysere loggfiler og hente relevant dokumentasjon
- Regelgenerering: Genererer egendefinerte regler for validering og analyse innen.lib-metadata, oppslagstabeller (timing, effekt, bølgeform, LVF) og på tvers av hjørner

Solido Characterization Suite
- Massiv akselerasjon i bibliotekkarakterisering og verifisering
- Biblioteker av bedre kvalitet, forbedret kraft, ytelse og område
- Støtter standardceller, iOS, minner og tilpassede celler
- Fungerer med alle karakteriseringsverktøy og flyter
- Fungerer på alle.lib datatyper: timing, strøm, støy og variasjon

Klar til å snakke med noen i dag?
Vi står klar til å svare på spørsmålene dine.
Ta kontakt med vårt salgsteam 1-800-547-3000