Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Oversikt

ReqTracer

ReqTracer bygger bro mellom designspesifikasjoner og krav for å forbedre både tradisjonell (rettet test) og avansert verifiseringsproduktivitet og effektivitet.


Ta kontakt med vårt salgsteam: 1-800-547-3000

ReqTracer - Håndtere krav i designflyten
Viktige funksjoner

ReqTracer

Å bestemme om designkrav er oppfylt innebærer at du kan spore dem fra spesifikasjon gjennom RTL-beskrivelse og videre til bekreftelsesresultater - en beste praksis for enhver kravbasert designflyt. ReqTracer lar deg enkelt implementere og spore en kravdrevet prosjektutviklingsprosess.

Denne simulering og verifisering

Utvalgte hvitbøker

UVM og systemVerilog

Kommende og on-demand arrangementer

Se alle tilgjengelige UVM & SystemVerilog-videoopptak på Verifikasjonsakademi.

Klar til å snakke med noen i dag?

Vi står klar til å svare på spørsmålene dine.

Ta kontakt med vårt salgsteam 1-800-547-3000

les mer

Verifikasjonsakademi

Verification Academy gir ferdighetene som er nødvendige for å modne en organisasjons funksjonelle verifiseringsprosessfunksjoner, og gir en metodisk bro mellom verdiforslag på høyt nivå og detaljer på lavt nivå.

Verification Horizons blogg

Innsikt og oppdateringer om konsepter, verdier, standarder, metoder og eksempler for å hjelpe til med forståelsen av hva avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier kan gjøre og hvordan de kan brukes mest effektivt.

Verifikasjonshorisonter

Verification Horizons-publikasjonen gir konsepter, verdier, metoder og eksempler for å hjelpe til med forståelsen av hva avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier kan gjøre og hvordan de kan brukes mest effektivt.