Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Questa One Verification IQ

Hvorfor bruke Compliance Advisor?

Bruk Compliance Advisor for å forbedre sikkerhetsstyringsprosessene dine, og sikre samsvar med ISO 26262. Samarbeidende FEMDA-editor fanger designherarki, FM, SM og ASIL-beregninger effektivt, samtidig som den integreres med funksjonelle sikkerhetsmotorer som gir effektiv styring av feilkampanjene dine.

FMEDA gjenbruk

Compliance Advisor muliggjør sømløs overgang fra FMEDA-metoder ved å importere beregninger direkte fra regneark, bevare teamets prosesser og investeringer samtidig som sikkerhetsstyringens effektivitet og samsvar forbedres.

Ekspertvisning

Ekspertvisning gir innledende sikkerhetsestimater gjennom en samarbeidende teambasert redaktør. Forbedrer teamarbeid, forbedrer sikkerhetssynligheten og støtter beslutningstaking, noe som sikrer bedre innledende sikkerhetsstyring.

Analysevisning

Analysevisning gir tidlige, nøyaktige ASIL-beregninger ved å kjøre statiske funksjonelle sikkerhetsmotorer. Data fylles ut, noe som muliggjør effektiv fremdriftssporing og forbedrer samsvar gjennom hele prosjektet.

Validert visning

Validert visning lar brukerne kjøre feilsimulering og visualisere sikkerhetsresultater. Forbedrer forståelsen av systemets robusthet, gir innsikt i sikkerhetsforbedringer og sikrer samsvar med standarder.

Sikkerhetssporbarhet

Compliance Advisor muliggjør sikkerhetssporbarhet, effektive sporingsforhold mellom sikkerhetsmål og feilkampanjer. Dette hjelper til med å identifisere hull, vurdere sikkerhetseffektivitet og sikre samsvar med sikkerhetsmålene.

Dokumentasjon

Compliance Advisor effektiviserer sertifiseringsdokumentasjon og skaper viktige arbeidsprodukter, og sikrer samsvar med bransjestandarder. Organisert tilnærming forenkler revisjoner, opprettholder åpenhet og akselererer sertifisering.

Questa One Verification IQ

samsvarsrådgiver

Compliance Advisor forbedrer sikkerhetsoverensstemmelsen ved å sikre sporbarhet mellom mål og feilkampanjer gjennom samarbeidende feilmoduser, effekter og diagnostiske analyser (FMEDA). Den genererer sertifiseringsdokumentasjon, gir tidlig tilgang til beregninger, samt visualiserer teambaserte sikkerhetsresultater, effektiviserer samsvarsprosessen og forbedrer den generelle prosjektsikkerhetsstyringen.

Skjermbilde av programvaregrensesnitt med grafer, diagrammer og datavisualiseringselementer

Utdype kunnskapen din om denne bekreftelsen iq

Støttesenter

siemens eda tilbyr omfattende kundesupport for denne bekreftelsen iq og alle våre produkter.

Verifikasjonsakademi

Verification Academy gir ferdighetene som er nødvendige for å modne en organisasjons funksjonelle verifiseringsprosessfunksjoner, og gir en metodisk bro mellom verdiforslag på høyt nivå og detaljer på lavt nivå.

Verification Horizons blogg

For å hjelpe deg med forståelsen av avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier og hvordan du bruker dem mest effektivt, besøk bloggen vår for innsikt og oppdateringer om konsepter, verdier, standarder, metoder og eksempler.