Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Avery Verification IP for USB?

Få en omfattende VIP-løsningsportefølje for USB SS+ 4.x, 3.x og 2.0 som brukes av SoC- og IP-designere for å sikre omfattende verifisering på SoC-nivå og samsvar med protokoll og timing. Avery VIP for USB implementerer et komplett sett med modeller, protokollsjekkere og samsvarstestsuiter i 100% native SystemVerilog og UVM.

Leveranser

  • Combo USB 4.0 inkludert komplett PCIe- og DP-tunneling
  • Combo USB SS+ 3.x/2.0/OTG/Power Delivery-vert, enhet og hub BFM-er
  • Compliance testpakker
  • Brukerveiledning

Klar til å snakke med noen i dag?

Vi står klar til å svare på spørsmålene dine.

Send oss en e-post

Ta kontakt med vårt salgsteam: 1-800-547-3000 eller 1-503-685-8000

Lær mer

Verifikasjonsakademi

Verification Academy gir ferdighetene som er nødvendige for å modne en organisasjons funksjonelle verifiseringsprosessfunksjoner, og gir en metodisk bro mellom verdiforslag på høyt nivå og detaljer på lavt nivå.

Verification Horizons blogg

Innsikt og oppdateringer om konsepter, verdier, standarder, metoder og eksempler for å hjelpe til med forståelsen av hva avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier kan gjøre og hvordan de kan brukes mest effektivt.

Verifikasjonshorisonter

Verification Horizons-publikasjonen gir konsepter, verdier, metoder og eksempler for å hjelpe til med forståelsen av hva avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier kan gjøre og hvordan de kan brukes mest effektivt.