Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Avery Verification IP for mobile protokoller?

Avery VIP for mobile protokoller er en komplett løsning for å verifisere mobile (Unipro, M-Phy, Soundwire, CSI, DSI, C-PHY, D-PHY) baserte IP- og SoC-produkter som bruker disse protokollene.

Avery Verification IP for Soundwire

En omfattende VIP-løsningsportefølje for Soundwire 1.0 brukt av SoC- og IP-designere for å sikre omfattende verifisering og protokoll- og timingoverholdelse. Soundwire-Xactor implementerer et komplett sett med modeller, protokollkontroller og samsvarstestsuiter i 100% native SystemVerilog og UVM.

Leveranser

  • Soundwire BFM
  • Compliance testsuite
  • Brukerveiledning

Avery Verification IP for CSI/DSI/C-PHY/D-PHY

En omfattende VIP-løsning for CSI-2, DSI-2, D-PHY og C-PHY sender- og mottakerdesign. CSI/DSI-Xactor implementerer et komplett sett med modeller, protokollsjekkere og samsvarstestsuiter i 100% native SystemVerilog og UVM.

Leveranser

  • CSI-2 BFM
  • DSI-2 BFM
  • C-PHY BFM
  • D-PHY BFM
  • Compliance testsuite
  • Brukerveiledning

Klar til å snakke med noen i dag?

Vi står klar til å svare på spørsmålene dine.

Send oss en e-post

Ta kontakt med vårt salgsteam: 1-800-547-3000 eller 1-503-685-8000

Lær mer

Verifikasjonsakademi

Verification Academy gir ferdighetene som er nødvendige for å modne en organisasjons funksjonelle verifiseringsprosessfunksjoner, og gir en metodisk bro mellom verdiforslag på høyt nivå og detaljer på lavt nivå.

Verification Horizons blogg

Innsikt og oppdateringer om konsepter, verdier, standarder, metoder og eksempler for å hjelpe til med forståelsen av hva avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier kan gjøre og hvordan de kan brukes mest effektivt.

Verifikasjonshorisonter

Verification Horizons-publikasjonen gir konsepter, verdier, metoder og eksempler for å hjelpe til med forståelsen av hva avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier kan gjøre og hvordan de kan brukes mest effektivt.