Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Avery Verification IP for CXL?

Arbeid mer effektivt, utvikle mer komplekse tester og arbeide med mer komplekse topologier, for eksempel flerveis, flerkoblingsløsninger. Få maksimal produktivitet og fleksibilitet for verifisering av design på blokknivå, delsystem og system-on-chip (SoC).

Vår omfattende verifiseringsløsning har et avansert UVM-miljø (Universal Verification Methodology) som inneholder begrenset tilfeldig trafikkgenerering, robuste pakker-, lenke- og fysiske lagkontroller og feilinjeksjon, protokollkontroller og dekning, funksjonell dekning, protokollanalysatorlignende funksjoner for feilsøking og ytelsesanalyseberegninger.

Avery compliance test Suites (CTS) tilbyr effektiv kjerne gjennom tester på chip-nivå, inkludert de som brukes i samsvarsverksteder, samt utvidede tester utviklet av Avery for å dekke spesifikasjonsfunksjonene.

Se webinar

Leveranser

  • CXL BFM-er
  • Compliance testpakker
  • Brukerveiledning

Averys virtuelle CXL-plattform og VIP-samsimulering bidro til å redusere valideringstiden vår ettersom vi var i stand til å utføre omfattende pre-silisium-verifisering på vår Leo Memory Connectivity Platform som støtter CXL 2.0- og 1.1-teknologier, og vi er klare for implementering i den virkelige verden. Vi ser frem til å bruke en lignende tilnærming når vi utvikler neste generasjons CXL-design.
Suresh Sankaralingam, leder for DV og emulering, Astera Labs

Klar til å snakke med noen i dag?

Vi står klar til å svare på spørsmålene dine.

Ta kontakt med vårt salgsteam 1-800-547-3000

Lær mer

Verifikasjonsakademi

Verification Academy gir ferdighetene som er nødvendige for å modne en organisasjons funksjonelle verifiseringsprosessfunksjoner, og gir en metodisk bro mellom verdiforslag på høyt nivå og detaljer på lavt nivå.

Verification Horizons blogg

Innsikt og oppdateringer om konsepter, verdier, standarder, metoder og eksempler for å hjelpe til med forståelsen av hva avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier kan gjøre og hvordan de kan brukes mest effektivt.

Verifikasjonshorisonter

Verification Horizons-publikasjonen gir konsepter, verdier, metoder og eksempler for å hjelpe til med forståelsen av hva avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier kan gjøre og hvordan de kan brukes mest effektivt.