Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Avery Verification IP for Control/Serial Buses?

En omfattende portefølje av minne-VIP-løsninger for I3C og I2C som brukes av system-on-chip (SoC) og IP-designere for å sikre omfattende verifisering og samsvar med protokoll og timing. Avery Verification IP for Control/Serial Buses implementerer et komplett sett med modeller, protokollkontroller og samsvarstestsuite i 100% native SystemVerilog og UVM.

Leveranser

  • I3C/I2C/SMBus master og slave BFM-er
  • Compliance testsuite
  • Brukerveiledning

Klar til å snakke med noen i dag?

Vi står klar til å svare på spørsmålene dine.

Send oss en e-post

Ta kontakt med vårt salgsteam: 1-800-547-3000 eller 1-503-685-8000

Lær mer

Verifikasjonsakademi

Verification Academy gir ferdighetene som er nødvendige for å modne en organisasjons funksjonelle verifiseringsprosessfunksjoner, og gir en metodisk bro mellom verdiforslag på høyt nivå og detaljer på lavt nivå.

Verification Horizons blogg

Innsikt og oppdateringer om konsepter, verdier, standarder, metoder og eksempler for å hjelpe til med forståelsen av hva avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier kan gjøre og hvordan de kan brukes mest effektivt.

Verifikasjonshorisonter

Verification Horizons-publikasjonen gir konsepter, verdier, metoder og eksempler for å hjelpe til med forståelsen av hva avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier kan gjøre og hvordan de kan brukes mest effektivt.