Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Assorterte silisiumskiver i et geometrisk mønster.
Questa One

Avery Verification IP

Akselerert tillit:
Forbedre kvaliteten og reduser tidsplanrisikoen med en bred portefølje av gjenbrukbare protokoll- og metodekomponenter som støtter et bredt spekter av bransjestandardgrensesnitt.

Hvorfor Avery Verification IP?

Eliminer tid brukt på å utvikle og vedlikeholde tilpassede bussfunksjonelle modeller (BFM) eller verifiseringskomponenter. Avery Verification IP (VIP) gjør det mulig for system- og system-on-chip (SoC) -team å oppnå dramatiske forbedringer i verifiseringsproduktiviteten.

60+ Standardprotokoller

5+ Bransjeeksklusive VIP-er

20+ Compliance testpakker

Utforsk Avery VIP-produkter

Oppdag utvalget av Avery VIP-produkter nedenfor, inkludert databehandling med høy ytelse, minnemodeller og protokoller og SoC-protokoller.

Beregning med høy ytelse

Avery Verification IP-minnemodeller og protokoller

SoC-protokoller

Klar til å snakke med noen i dag?

Vi står klar til å svare på spørsmålene dine.

Send oss en e-post

Ta kontakt med vårt salgsteam: 1-800-547-3000 eller 1-503-685-8000

Lær mer

Verifikasjonsakademi

Verification Academy gir ferdighetene som er nødvendige for å modne en organisasjons funksjonelle verifiseringsprosessfunksjoner, og gir en metodisk bro mellom verdiforslag på høyt nivå og detaljer på lavt nivå.

Verification Horizons blogg

Innsikt og oppdateringer om konsepter, verdier, standarder, metoder og eksempler for å hjelpe til med forståelsen av hva avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier kan gjøre og hvordan de kan brukes mest effektivt.

Verifikasjonshorisonter

Verification Horizons-publikasjonen gir konsepter, verdier, metoder og eksempler for å hjelpe til med forståelsen av hva avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier kan gjøre og hvordan de kan brukes mest effektivt.