Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Questa One

Lav effekt

En omfattende løsning for verifisering av kraftintensjon og tidlig effektestimering. De Questa One lavstrømsløsning, med UPF 4.0-støtte, spenner over hele designflyten, fra arkitektoniske valg og verifisering på høyt nivå til RTL-utvikling, emulering og implementering av ASIC- og FPGA-design.

Questa One verifisering av underskrift med lav effekt

Questa One Power Aware tilbyr en omfattende verifiseringsplattform med avanserte effektanalysefunksjoner for komplekse system på brikkedesign og støtter enhetlig strømformat (UPF) 4.0. Den integrerer dynamisk Power Aware-simulering, klokkedomenekryssing (CDC), dynamiske spennings- og frekvensskaleringskontroller, testplanredigering, avansert dekningsanalyse og et enhetlig feilsøkingsmiljø med dekningsberegninger.

Solnedgang bak en rad med solcellepaneler med vindturbiner i bakgrunnen.

Avansert verifisering med lav effekt med UPF 4.0

Oppdag hvordan de siste fremskrittene i UPF 4.0 kan brukes til å definere komplekse effektintensjoner i dagens SOC. Denne artikkelen beskriver den nye syntaksen som er tilgjengelig for designere i UPF 4.0, og hvordan Questa One Power Aware kan brukes til å verifisere intensjonen som er definert i UPF.

Mann som jobber med laptopen sin.

Løsningsområder med lav effekt

Lær mer om Questa One og bredere Siemens Power Aware-teknologier for å akselerere reisen til signering med lav effekt.

Select...

Questa One Sim Xact effektiviserer GLS-oppkjøringen med innovativ formell analyse og flytautomatisering, noe som fører til mer fullstendig signeringsverifisering.

Utdype kunnskapen din om Questa One lav effekt

Støttesenter

Siemens EDA tilbyr omfattende kundestøtte for Questa One laveffektløsninger.

Verifikasjonsakademi

Verification Academy gir ferdighetene som er nødvendige for å modne en organisasjons prosessfunksjoner med lav effekt, og gir en metodisk bro mellom verdiforslag på høyt nivå og detaljer på lavt nivå.

Verification Horizons blogg

Få innsikt og oppdateringer om konsepter, verdier, standarder, metoder og eksempler som hjelper deg med forståelsen av avanserte arbeidsflyter og løsninger med lav effekt og hvordan du mest effektivt kan bruke dem med bloggen vår.