Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Questa One

ISO 26262 funksjonell sikkerhet

Reduser kostnadene og tiden til markedet med Questa One ISO 26262 funksjonell sikkerhetsløsning, en omfattende pakke med sikkerhetsbevisste teknologier som gir sikkerhet for at produktet ditt fungerer riktig og svikter trygt.

Akselerert ISO 26262-samsvar

Questa One ISO 26262 funksjonell sikkerhetsløsning forener sikkerhetsarbeidsflyten ved å tilby en AI-drevet, fullt integrert, ende-til-ende-plattform som harmoniserer nøkkeldomener på tvers av systematiske og tilfeldige feil. Integrasjonen med bredere Siemens sikkerhetsløsninger reduserer kostnadene og gir forutsigbarhet i tidsplanen, og effektiviserer veien fra krav til revisjon.

Reduser tilfeldige feil

Lær mer om Questa One og bredere Siemens sikkerhetsbevisste teknologier rettet mot å analysere og redusere tilfeldige maskinvarefeil.

Select...

Siemens EDA arbeidsflyt for tilfeldig feil

Oppnå ASIL-målet ditt med tillit ved å bruke Siemens sikkerhetsbevisste løsninger, designet for å håndtere tilfeldige feil samtidig som arbeidsflyten optimaliseres. Fra tidlig arkitektonisk analyse til automatisert generering av sikkerhetsmålinger og oppretting av sikkerhetssaker, sikrer denne integrerte tilnærmingen samsvar, reduserer innsatsen og akselererer sertifiseringen, og hjelper deg med å nå funksjonelle sikkerhetsmål effektivt.

Eliminer systematiske feil

Identifiser og eliminer systematiske feil med Questa One smart verifisering, en serie AI-drevne verifiseringsmotorer strømlinjeformet med samarbeidende teammiljøer som gir forutsigbarhet, kostnadsreduksjon og sikkerhet for samsvar med ISO 26262.

Gruppe av forskjellige fagfolk i et moderne kontormiljø, diskuterer og samarbeider rundt en stor berøringsskjerm

Oppdag relaterte teknologier

Oppdag underliggende Questa One-teknologier som gjør en omfattende ISO 26262-løsning til virkelighet, og utforsk hvordan de kan hjelpe deg med å løse de mest utfordrende verifiseringsproblemene.

Utdype kunnskapen din om Questa One for ISO 26262

Støttesenter

Siemens EDA tilbyr kundesupport i verdensklasse for Questa One funksjonell sikkerhetsløsning og produkter for ISO 26262-samsvar.

Verifikasjonsakademi

Verification Academy gir ferdighetene som er nødvendige for å modne en organisasjons ISO 26262-prosessegenskaper, og gir en metodisk bro mellom verdiforslag på høyt nivå og detaljer på lavt nivå.

Verification Horizons blogg

Innsikt og oppdateringer om konsepter, verdier, standarder, metoder og eksempler for å hjelpe deg med forståelsen av avanserte ISO 26262-arbeidsflyter og løsninger og hvordan du mest effektivt kan anvende dem.