Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Questa One

DO-254 funksjonell sikkerhet

Fremskynde sertifisering og kutt utviklingskostnader med Questa One DO-254 sikkerhetsløsning. Den strømlinjeformede tilnærmingen forenkler overholdelse, reduserer omarbeiding og gir sporbarhet og strenghet som trengs for luftbåren elektronisk maskinvare.

Strømlinjeformet DO-254-samsvar

De Questa One DO-254 sikkerhetsløsning forener arbeidsflyten for samsvar ved å tilby en fullt integrert, ende-til-ende-plattform som adresserer de strenge verifiserings-, validerings- og sertifiseringsutfordringene til luftbåren elektronisk maskinvare. Integrasjonen med bredere Siemens-løsninger bidrar til å redusere utviklingskostnadene og strømlinjeforme veien fra kravfangst til FAA/EASA-sertifisering.

Ingeniør i en sikkerhetsvest som står ved siden av et fly i en hangar, bruker Questa One DO-254 sikkerhetsløsning.

Utforsk DO-254-løsningsområder

Select...

Spar tid og ressurser ved å utnytte Questa One VIQ Testplan Author innebygde krav sporbarhet. Sanntids kobling til krav som er lagret i vanlige bransjekravstyringssystemer som Polarion ALMog implementeringen og verifiseringen gjør det mulig for prosjektteam å raskt se sporbarhetsbuer og navigere til bevisene som oppfyller et krav.

Oppdag relaterte teknologier

Oppdag underliggende Questa One teknologier som gjør en omfattende DO-254-løsning til virkelighet og utforsker hvordan de kan hjelpe deg med å fullføre DO-254-verifiseringsmål.

Utdype kunnskapen din om funksjonell sikkerhet for DO-254

Støttesenter

Siemens EDA tilbyr kundestøtte i verdensklasse for Questa One DO-254 funksjonelle sikkerhetsløsninger og produkter.

Verifikasjonsakademi

Verification Academy gir ferdighetene som er nødvendige for å modne en organisasjons DO-254-verifiseringsprosesser, og gir en metodisk bro mellom verdiforslag på høyt nivå og detaljer på lavt nivå.

Verification Horizons blogg

Innsikt og oppdateringer om konsepter, verdier, standarder, metoder og eksempler for å hjelpe til med forståelsen av hva avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier kan gjøre og hvordan de kan brukes mest effektivt.