Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Viktige funksjoner

Uttømmende verifisering uten testbenker

denne verifiserte eiendommen er det perfekte verktøyet for å akselerere oppdagelse av problemer, feilkorreksjon og lukking av dekning. Den verifiserer enkelt design med påstander; analyserer designatferd kontra atferd beskrevet av påstandene som identifiserer alle designtilstander som er tilgjengelige fra den opprinnelige tilstanden.

Formell verifisering

Kommende og on-demand arrangementer

Se alle tilgjengelige formelle bekreftelsesvideoopptak på Verifikasjonsakademi.

Formell verifisering

Utvalgte hvitbøker

Klar til å snakke med noen i dag?

Vi står klar til å svare på spørsmålene dine.

Ta kontakt med vårt salgsteam 1-800-547-3000

les mer

Verifikasjonsakademi

Verification Academy gir ferdighetene som er nødvendige for å modne en organisasjons funksjonelle verifiseringsprosessfunksjoner, og gir en metodisk bro mellom verdiforslag på høyt nivå og detaljer på lavt nivå.

Verification Horizons blogg

Innsikt og oppdateringer om konsepter, verdier, standarder, metoder og eksempler for å hjelpe til med forståelsen av hva avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier kan gjøre og hvordan de kan brukes mest effektivt.

Verifikasjonshorisonter

Verification Horizons-publikasjonen gir konsepter, verdier, metoder og eksempler for å hjelpe til med forståelsen av hva avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier kan gjøre og hvordan de kan brukes mest effektivt.