Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Viktige funksjoner

Formell verifisering av IEEE 754 flytende punktsmaskinvare

En effektiv problemoppdagelsestilnærming, som negerer nødvendigheten av å lage referansemodeller, testbenker eller testtilfeller. Underliggende formell teknologi gir tillit gjennom avgjørende bevis som strekker seg utover dekningen av omfattende simuleringssykluser.

Denne fpu-appen er designet for å sikre at FPUer overholder IEEE 754-standarden, som er målestokken for flytpunktberegningsnøyaktighet. Det er sentralt for vitenskapelig, lyd-, digital og grafisk databehandling der presisjon er avgjørende på tvers av forskjellige verdiområder. Verktøyets verktøy strekker seg til en rekke maskinvare, inkludert ASIC- og FPGA-brikker, som er integrert i systemer der sikkerhet ikke er omsettelig, for eksempel i bil- og kjernekraftverksinstrumentering.

  • Unntakshåndtering er grundig, med kontroller for alle standardavtak som ugyldige operasjoner, nulldivisjoner og numeriske overløp eller underløp.
  • Allsidighet er gitt gjennom støtte for forskjellige avrundingsmoduser og muligheten til å håndtere forskjellige presisjonsnivåer fra halv til dobbel, med muligheter for tilpassede presisjoner etter behov.
  • FPU-appen gir fleksibiliteten til å tilpasse verifiseringskontroller for å tilpasse seg unike maskinvarespesifikasjoner eller forsettlige standardavvik.
  • Konverteringsfunksjoner inkludert i appen letter overgangen mellom forskjellige flytpunktsformater og mellom flytende og signerte heltall, noe som forbedrer dens anvendelighet på tvers av forskjellige beregningsscenarier.
Formell verifisering

Utvalgte hvitbøker

Formell verifisering

Kommende og on-demand arrangementer

Se alle tilgjengelige formelle bekreftelsesvideoopptak på Verifikasjonsakademi.

Klar til å snakke med noen i dag?

Vi står klar til å svare på spørsmålene dine.

Ta kontakt med vårt salgsteam 1-800-547-3000

les mer

Verifikasjonsakademi

Verification Academy gir ferdighetene som er nødvendige for å modne en organisasjons funksjonelle verifiseringsprosessfunksjoner, og gir en metodisk bro mellom verdiforslag på høyt nivå og detaljer på lavt nivå.

Verification Horizons blogg

Innsikt og oppdateringer om konsepter, verdier, standarder, metoder og eksempler for å hjelpe til med forståelsen av hva avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier kan gjøre og hvordan de kan brukes mest effektivt.

Verifikasjonshorisonter

Verification Horizons-publikasjonen gir konsepter, verdier, metoder og eksempler for å hjelpe til med forståelsen av hva avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier kan gjøre og hvordan de kan brukes mest effektivt.