Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Viktige funksjoner

Ta med formell basert bekreftelse til systemet/C ++ HLS

Tidligere og mer effektiv SystemC/C ++ verifisering og problemdeteksjon kan oppnås gjennom automatisert og uttømmende formell verifisering. Gir klarere meldinger og instruksjoner for kodeforbedring, og sikrer omfattende dekningsberegninger.

  • Gjør det mulig å eliminere designfeil før High-Level Synthesis (HLS), slik at verifisering kan starte mye tidligere i designprosessen.
  • Reduserer simuleringsinnsatsen som kreves for både SystemC- og RTL-design (Register Transfer Level).
  • Optimaliserer HLS-inngangskoden før syntese, og sikrer en mer effektiv og feilfri designrørledning.

Tilbyr en aritmetisk analyseløsning for C ++ og SystemC og utfører automatisk to primære kontroller på SystemC faste punkt- og integrerte datatyper:

  • Sikrer at ingen registre i datapaten flyter over på grunn av utilstrekkelig bitbredde ved håndtering av store beregninger
  • Sikrer at ingen biter blir bortkastet i datapaten ved å verifisere at riktig presisjon er angitt på alle registre, og forhindrer ubrukte MSB (Most Significant Bits)

Støtter andre tallrepresentasjoner, inkludert leverandørspesifikke fastpunktdataimplementeringer, ved å bruke ferdigpakkede påstandsbiblioteker

Formell verifisering

Utvalgte hvitbøker

Formell verifisering

Kommende og on-demand arrangementer

Se alle tilgjengelige formelle bekreftelsesvideoopptak på Verifikasjonsakademi.

Klar til å snakke med noen i dag?

Vi står klar til å svare på spørsmålene dine.

Ta kontakt med vårt salgsteam 1-800-547-3000

les mer

Verifikasjonsakademi

Verification Academy gir ferdighetene som er nødvendige for å modne en organisasjons funksjonelle verifiseringsprosessfunksjoner, og gir en metodisk bro mellom verdiforslag på høyt nivå og detaljer på lavt nivå.

Verification Horizons blogg

Innsikt og oppdateringer om konsepter, verdier, standarder, metoder og eksempler for å hjelpe til med forståelsen av hva avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier kan gjøre og hvordan de kan brukes mest effektivt.

Verifikasjonshorisonter

Verification Horizons-publikasjonen gir konsepter, verdier, metoder og eksempler for å hjelpe til med forståelsen av hva avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier kan gjøre og hvordan de kan brukes mest effektivt.