Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
VIKTIGE FUNKSJONER

Forbedre funksjon, ytelse og kostnad

denne tilsvarende fpga muliggjør forbedringer i funksjonalitet, ytelse og kostnad med tillit til implementeringen. Verifiseringstiden reduseres gjennom minimering av simulering på portnivå og rask identifisering av problemer med implementeringsflyt som er vanskelig å oppdage.

denne tilsvarende fpga (field-programming gate array) gir ekvivalenskontroll for FPGA-implementeringsflyter ved å kombinere avanserte kombinasjons- og sekvensielle provers som er skreddersydd for å møte de komplekse utfordringene til FPGA-arkitekturer og syntese/P&R (Place and Route) flytoptimaliseringer. Enhetsspesifikk profilering og direkte integrasjoner med FPGA-leverandørdesignverktøy konfigurerer oppsett, kartlegging og sammenligningstrinn for å tilpasse seg de unike sammenligningsutfordringene til den valgte FPGA-teknologien.

Støtter avansert FPGA-syntese og optimaliseringsfunksjoner, inkludert:

  • Fast og distribuert RAM/ROM-slutning og registerpakking
  • DSP (digitale signalprosessorer) optimaliseringer
  • FSM (endelig tilstandsmaskin) omkoding
  • Registrer pipelining og retiming
  • Strømoptimaliseringer
Formell verifisering

Utvalgte hvitbøker

Formell verifisering

Kommende og on-demand arrangementer

Se alle tilgjengelige formelle bekreftelsesvideoopptak på Verifikasjonsakademi.

Klar til å snakke med noen i dag?

Vi står klar til å svare på spørsmålene dine.

Ta kontakt med vårt salgsteam 1-800-547-3000

les mer

Verifikasjonsakademi

Verification Academy gir ferdighetene som er nødvendige for å modne en organisasjons funksjonelle verifiseringsprosessfunksjoner, og gir en metodisk bro mellom verdiforslag på høyt nivå og detaljer på lavt nivå.

Verification Horizons blogg

Innsikt og oppdateringer om konsepter, verdier, standarder, metoder og eksempler for å hjelpe til med forståelsen av hva avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier kan gjøre og hvordan de kan brukes mest effektivt.

Verifikasjonshorisonter

Verification Horizons-publikasjonen gir konsepter, verdier, metoder og eksempler for å hjelpe til med forståelsen av hva avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier kan gjøre og hvordan de kan brukes mest effektivt.