Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Viktige funksjoner

Denne automatiserte X-tilstandsverifiseringen

Den automatiserte Questa Check X-appen er designet for automatisk å bruke formell analyse for å uttømmende identifisere «X» -forplantningsproblemer i designet ditt, og ta RTL og en spesifikasjon av initialiseringssekvensen din som input.

Formell verifisering

Utvalgte hvitbøker

Formell verifisering

Kommende og on-demand arrangementer

Se alle tilgjengelige formelle bekreftelsesvideoopptak på Verifikasjonsakademi.

Klar til å snakke med noen i dag?

Vi står klar til å svare på spørsmålene dine.

Ta kontakt med vårt salgsteam 1-800-547-3000

les mer

Verifikasjonsakademi

Verification Academy gir ferdighetene som er nødvendige for å modne en organisasjons funksjonelle verifiseringsprosessfunksjoner, og gir en metodisk bro mellom verdiforslag på høyt nivå og detaljer på lavt nivå.

Verification Horizons blogg

Innsikt og oppdateringer om konsepter, verdier, standarder, metoder og eksempler for å hjelpe til med forståelsen av hva avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier kan gjøre og hvordan de kan brukes mest effektivt.

Verifikasjonshorisonter

Verification Horizons-publikasjonen gir konsepter, verdier, metoder og eksempler for å hjelpe til med forståelsen av hva avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier kan gjøre og hvordan de kan brukes mest effektivt.