Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Nøkkelfunksjon

denne analysen av feil unngår manuelle analyser eller trinn

I motsetning til i feilsimulering, utforsker formell feilanalyse alle mulige inngangsscenarier uten behov for en testbenk eller stimulus. Kan brukes til å identifisere og trekke ut vanskelige å finne sikre feil, måle effektiviteten av maskinvarebegrensninger

Questa Analyze Fault automatiserer feilutbredelse eller deteksjonsanalyse, og tilbyr en endelig feilklassifisering på både RT- og portnivåer. Den bruker en feildatabase som input og gir mulighet for valgfrie designbegrensninger, sammen med ytterligere observasjons- og diagnostiske punkter, for å avgrense analyseprosessen

  • Betydelig styrking av IP-sikkerhet og sikkerhetsanalyse.
  • Fokusert på maskinvare-IP, dyktig til å identifisere og isolere ikke-forplantbare feil for forbedret systemsikkerhet.
  • Reduserer verifiseringstiden, forbedrer prosesseffektiviteten og effektiviserer metodisk feilanalyse for sikkerhets- og sikkerhetsverifisering.
  • Hjelper med å oppfylle sikkerhets- og sikkerhetsstandarder.
  • Differensierer nøyaktig kritiske feil, forbedrer feilhåndteringen.
Formell verifisering

Utvalgte hvitbøker

Formell verifisering

Kommende og on-demand arrangementer

Se alle tilgjengelige formelle bekreftelsesvideoopptak på Verifikasjonsakademi.

Klar til å snakke med noen i dag?

Vi står klar til å svare på spørsmålene dine.

Ta kontakt med vårt salgsteam 1-800-547-3000

les mer

Verifikasjonsakademi

Verification Academy gir ferdighetene som er nødvendige for å modne en organisasjons funksjonelle verifiseringsprosessfunksjoner, og gir en metodisk bro mellom verdiforslag på høyt nivå og detaljer på lavt nivå.

Verification Horizons blogg

Innsikt og oppdateringer om konsepter, verdier, standarder, metoder og eksempler for å hjelpe til med forståelsen av hva avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier kan gjøre og hvordan de kan brukes mest effektivt.

Verifikasjonshorisonter

Verification Horizons-publikasjonen gir konsepter, verdier, metoder og eksempler for å hjelpe til med forståelsen av hva avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier kan gjøre og hvordan de kan brukes mest effektivt.