Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Oversikt

Denne RDC-bekreftelsen

Denne RDC utnytter CDC-banen og frafallsinformasjonen hentet fra Questa CDC-analyse, utfører deretter en omfattende, formelt basert analyse som fokuserer på de faktiske funksjonelle kryssveiene for tilbakestillingsdomene for høy gjennomstrømning og den mest deterministiske veien til handlingsbare resultater.


Kontakt salgsteamet vårt på 800-547-3000

Denne RDC-bekreftelsen
Viktige funksjoner

Denne RDC-bekreftelsen

Tilbakestillingsdomenekryssinger (RDC) kan utsette et design for datatap eller kontrollsignalkorrupsjon, akkurat som klokkedomenekryssinger. Denne RDC verifiserer formelt og uttømmende kryssing av tilbakestillingsdomener, og gir en høyverdig vei med lav innsats for å utvide domenekryssingsbekreftelsen til RDC.

Statisk basert verifisering

Kommende og on-demand arrangementer

Se alle tilgjengelige CDC, Lint og RDC videoopptak på Verifikasjonsakademi.

Denne RDC-bekreftelsen

Utvalgte hvitbøker

Klar til å snakke med noen i dag?

Vi står klar til å svare på spørsmålene dine.

Send oss en e-post

Ta kontakt med vårt salgsteam: 1-800-547-3000 eller 1-503-685-8000

Lær mer

Verifikasjonsakademi

Verification Academy gir ferdighetene som er nødvendige for å modne en organisasjons funksjonelle verifiseringsprosessfunksjoner, og gir en metodisk bro mellom verdiforslag på høyt nivå og detaljer på lavt nivå.

Verification Horizons blogg

Innsikt og oppdateringer om konsepter, verdier, standarder, metoder og eksempler for å hjelpe til med forståelsen av hva avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier kan gjøre og hvordan de kan brukes mest effektivt.

Verifikasjonshorisonter

Verification Horizons-publikasjonen gir konsepter, verdier, metoder og eksempler for å hjelpe til med forståelsen av hva avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier kan gjøre og hvordan de kan brukes mest effektivt.