Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Konstruksjonskorrigert design

HDL Forfatter

Et omfattende designskapingsmiljø som letter hele designprosessen fra konsept til implementering, og sikrer korrekt design av maskinvarebeskrivelsesspråk (HDL).


Ta kontakt med vårt salgsteam: 1-800-547-3000

To ingeniører bruker Questa HDL Author på skrivebordet

Implementere en omfattende og strukturert designflyt

Aktiver sømløs kommunikasjon med ledelse og klienter, støtt samsvar og sertifisering, generer automatisk VHDL- eller Verilog- og testbenk-kode, sørg for korrekt HDL-design etter konstruksjon og tillat visuell navigering av designherarkiet fra idé til registeroverføringsnivå (RTL).

Viktige funksjoner

  • Strukturert designflyt
  • Effektiv kommunikasjon
  • Compliance og sertifisering
  • Automatisert kodegenerering
  • Korrigert etter konstruksjon
  • Visuell design navigasjon

HDL Author-evner

Statisk basert verifisering

Kommende og on-demand arrangementer

Se alle tilgjengelige CDC, Lint og RDC videoopptak på Verifikasjonsakademi.

Denne CDC-bekreftelsen

Utvalgte hvitbøker

Klar til å snakke med noen i dag?

Vi står klar til å svare på spørsmålene dine.

Ta kontakt med vårt salgsteam 1-800-547-3000

les mer

Verifikasjonsakademi

Verification Academy gir ferdighetene som er nødvendige for å modne en organisasjons funksjonelle verifiseringsprosessfunksjoner, og gir en metodisk bro mellom verdiforslag på høyt nivå og detaljer på lavt nivå.

Verification Horizons blogg

Innsikt og oppdateringer om konsepter, verdier, standarder, metoder og eksempler for å hjelpe til med forståelsen av hva avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier kan gjøre og hvordan de kan brukes mest effektivt.

Verifikasjonshorisonter

Verification Horizons-publikasjonen gir konsepter, verdier, metoder og eksempler for å hjelpe til med forståelsen av hva avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier kan gjøre og hvordan de kan brukes mest effektivt.