Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Korrekte konstruksjonsdesign

Integrert utviklingsmiljø (IDE) med tilbakemelding

Enten du starter fra bunnen av eller vurderer RTL (Register Transfer Level) for gjenbruk, utgjør Questa Developer en hjørnestein for utvikling av FPGA (Field-Programmable Gate Array) og ASIC (Application Specific Integrated Circuits), og støtter team i å analysere, lage og administrere komplekse design.

Integrert prosjektledelse​

  • Effektiv prosjektledelse med hierarkisk surfing
  • Sømløs integrering av statiske og formelle løsninger
  • Enhetlig feilsøkingsmiljø for strømlinjeformet utvikling

Innsiktsdrevet design​

  • En moderne, smart redaktørbasert IDE
  • Kontinuerlig linting på farten for tidlig feiloppdagelse
  • Visualiser design med blokkdiagrammer for bedre forståelse

Viktige funksjoner

Nedenfor er Questa Developer-evner og viktige funksjoner

Statisk basert verifisering

Kommende og on-demand arrangementer

Se alle tilgjengelige CDC, Lint og RDC videoopptak på Verifikasjonsakademi.

Denne CDC-bekreftelsen

Utvalgte hvitbøker

Klar til å snakke med noen i dag?

Vi står klar til å svare på spørsmålene dine.

Ta kontakt med vårt salgsteam 1-800-547-3000

les mer

Verifikasjonsakademi

Verification Academy gir ferdighetene som er nødvendige for å modne en organisasjons funksjonelle verifiseringsprosessfunksjoner, og gir en metodisk bro mellom verdiforslag på høyt nivå og detaljer på lavt nivå.

Verification Horizons blogg

Innsikt og oppdateringer om konsepter, verdier, standarder, metoder og eksempler for å hjelpe til med forståelsen av hva avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier kan gjøre og hvordan de kan brukes mest effektivt.

Verifikasjonshorisonter

Verification Horizons-publikasjonen gir konsepter, verdier, metoder og eksempler for å hjelpe til med forståelsen av hva avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier kan gjøre og hvordan de kan brukes mest effektivt.