Oversikt
Questa ADMS
Fungerer utelukkende med Eldo for å utvide Questa Verification Platform til analogt og blandet signal, og gir et omfattende miljø for verifisering av komplekse AMS SoC-er.
Ta kontakt med vårt salgsteam: 1-800-547-3000

Questa ADMS Simulering
Questa ADMS-verktøyet utvider Questa-verifiseringsplattformen til å omfatte verifisering av kretser som inneholder analog IP, og kombinerer flere simuleringsmotorer med høy ytelse i ett effektivt verktøy, og støtter alle større maskinvarebeskrivelsesspråk og utvekslingsstandarder.
Støtter fleksibel metodikk for verifisering av blandet signal
- Hendelsesdrevne verifiseringsmodeller som simuleres direkte i høyhastighet for raskest mulig simulering
- Kontinuerlig tid AMS-verifiseringsmodeller for analoge applikasjoner der høy nøyaktighet er nødvendig
- Samsimulering mellom den digitale RTL-beskrivelsen og den analoge SPICE-designen

Digital verifisering for AMS
- SystemVerilog og UVM med blandede signalutvidelser
- Effektiv funksjonell verifisering i nærvær av analoge signaler
- Rask hendelsesdrevet og reelt tallverifiseringsmodellering
- Nøyaktig AMS-verifiseringsmodellering
- SVA brukes på analoge signaler
- Kjent Dette feilsøkingsmiljøet

Analog design og verifisering for AMS
- Analoge testbenker brukt på blandede signaldesign
- Effektiv hjørneanalyse i nærvær av digitale signaler
- Kjent EZwave-bølgeformvisning
- Visuell feilsøking av nåværende bidrag

Klar til å snakke med noen i dag?
Vi står klar til å svare på spørsmålene dine.
Ta kontakt med vårt salgsteam 1-800-547-3000
Lær mer
Verifikasjonsakademi
Verification Academy gir ferdighetene som er nødvendige for å modne en organisasjons funksjonelle verifiseringsprosessfunksjoner, og gir en metodisk bro mellom verdiforslag på høyt nivå og detaljer på lavt nivå.
Verification Horizons blogg
Innsikt og oppdateringer om konsepter, verdier, standarder, metoder og eksempler for å hjelpe til med forståelsen av hva avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier kan gjøre og hvordan de kan brukes mest effektivt.
Verifikasjonshorisonter
Verification Horizons-publikasjonen gir konsepter, verdier, metoder og eksempler for å hjelpe til med forståelsen av hva avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier kan gjøre og hvordan de kan brukes mest effektivt.